Connexion et formats de données

Modifiez la définition du dispositif à tout moment sans supprimer le dispositif existant ni créer de nouveau dispositif. Le profil tente d’afficher toutes les données de configuration pour les nouveaux paramètres.
Une connexion est une liaison de transfert de données en temps réel entre l’automate propriétaire et le dispositif auquel la configuration fait référence. Le type de connexion détermine quelles données sont échangées entre l’automate propriétaire et le dispositif.
Paramètre
Description
Données
Génère les balises d’entrée, de sortie et de configuration pour le type de connexion sélectionné, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • Lorsque l’affectation du mode de canal est Prédéfini avec IO-Link générique, l’état du dispositif IO-Link générique et les données de procédé d’entrée/sortie
État des données et Ethernet
Génère les balises d’entrée, de sortie, de configuration et d’état pour le type de connexion sélectionné, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • Données d’état pour les journaux d’événements des dispositifs Ethernet et IO-Link
Données avec événements
Génère les balises d’entrée, de sortie et de configuration pour le type de connexion sélectionné, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • Événements d’entrée
  • Lorsque l’affectation du mode de canal est Prédéfini avec IO-Link générique, l’état du dispositif IO-Link générique et les données de procédé d’entrée/sortie
Données avec événements et état Ethernet
Génère les balises d’entrée, de sortie, de configuration et d’état pour le type de connexion sélectionné, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • Événements d’entrée
  • Données d’état pour les journaux d’événements des dispositifs Ethernet et IO-Link
Données d’écoute seule
Disponible uniquement lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur
Prédéfini avec IO-Link générique
.
Génère les balises d’entrée pour le type de connexion en écoute seule, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • État du dispositif IO-Link générique et données de procédé d’entrée
Données d’écoute seule avec événements
Disponible uniquement lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur
Prédéfini avec IO-Link générique
.
Génère les balises d’entrée pour le type de connexion en écoute seule, notamment :
  • Données pour les canaux d’E/S
  • Événements d’entrée
  • État du dispositif IO-Link générique et données de procédé d’entrée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal