Affichage Protocole Internet

Utilisez l’affichage
Protocole Internet
pour consulter et configurer les paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) d’un dispositif. Ces paramètres définissent la manière dont les données sont acheminées vers et depuis le dispositif, ainsi qu’au sein du réseau. Les valeurs configurées dans cet affichage sont disponibles en ligne.
Pour les dispositifs automates exécutés dans
Studio 5000 Logix Designer®
, vous pouvez :
  • Afficher les paramètres IP.
  • Rafraîchir la communication pour obtenir les dernières informations sur les paramètres IP du dispositif.
Pour les dispositifs automates exécutés dans
FactoryTalk® Design Studio
et les dispositifs non automates, vous pouvez :
  • Sélectionner le mode de configuration souhaité pour le dispositif.
  • Saisir les paramètres IP si vous utilisez l’option de configuration manuelle.
  • Afficher les paramètres IP.
  • Rafraîchir la communication pour obtenir du dispositif les dernières informations sur les paramètres de configuration des ports.
Les paramètres IP peuvent être configurés manuellement ou obtenus automatiquement à l’aide du protocole BOOTP ou DHCP, selon le dispositif.
CONSEIL:
L’adresse IP peut être définie à l’aide des commutateurs sur le dispositif (pour un dispositif compatible avec la définition de l’adresse IP par le dispositif).
Si vous utilisez cette méthode, consultez l’étiquette sur le côté du dispositif pour en savoir plus sur le réglage des commutateurs et sur l’adresse IP, le masque de sous-réseau et l’adresse de la passerelle qui en résultent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal