Loading
Product Spotlight | 7 octobre 2025

Au cœur du nouvel automate ControlLogix 5590 de Rockwell Automation: Aperçu technique

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

L’automate ControlLogix® 5590 Allen-Bradley® permet d’améliorer les performances, et de bénéficier d’une mémoire et d’une connectivité accrues dans les environnements d’automatisation industrielle complexes. Développé pour répondre aux exigences des applications à grande vitesse et à forte intensité de données, ses améliorations en matière de puissance de traitement, de capacité de mémoire et de sécurité le destinent particulièrement aux applications de fabrication discrète et de process.

L’automate ControlLogix 5590 offre jusqu’à 80 Mo de mémoire utilisateur et supporte un nombre plus élevé d’axes de mouvement. De plus, il assure une sécurité fonctionnelle SIL 2/PLd sur toutes les versions de modèle. Grâce à ces capacités, il devient l’outil idéal pour les applications complexes de commande de mouvement et de robotique, ainsi que pour les architectures de commande redondantes dans des environnements difficiles ou exigeants.

Conçu pour une commande haute vitesse sécurisée, l’automate intègre deux ports Ethernet 1-Gigabit avec CIP Security™ et prend en charge EtherNet/IP ainsi que les protocoles de communication modernes tels que OPC UA. En résulte un échange de données fluide et indépendant de tout fournisseur entre les systèmes IT/OT, ce qui facilite l’intégration dans les architectures d’entreprise.

L’automate ControlLogix 5590 s’intègre étroitement à l’environnement Studio 5000® et à l’écosystème Logix en général. Il supporte également FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk Design Studio™*, offrant ainsi une visualisation moderne, une ingénierie basée sur le cloud et des flux de travail collaboratifs. La fonction Premier Integration est standard sur l’ensemble des dispositifs intelligents de Rockwell Automation. Cette intégration rationalise la mise en service, le diagnostic et la gestion du cycle de vie, afin de réduire le temps d’ingénierie et améliorer les performances du système.

L’automate ControlLogix 5590 possède les performances et la fiabilité nécessaires au développement confiant de l’activité, que celle-ci implique le déploiement d’une commande de mouvement coordonnée à grande vitesse ou la construction de systèmes tolérants aux pannes pour des opérations de process critiques.

Principales fonctionnalités :

  • Jusqu’à 80 Mo de mémoire utilisateur
  • Double port Ethernet 1-Gigabit intégré avec CIP Security
  • Performances étendues et évolutives pour les applications de mouvement et de sécurité
  • Performances accrues pour les systèmes de process à haute disponibilité
  • Intégration aux plateformes Studio 5000 et FactoryTalk

*FactoryTalk Design Studio prendra en charge les automates ControlLogix 5590 Standard et XT (anticorrosion) dès la sortie de la version 2.03 en novembre 2025. La prise en charge de la variante P (Process) suivra dans une future version de FactoryTalk Design Studio.

Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk® et Rockwell Automation® sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Publié 7 octobre 2025

À propos de Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l’imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d’élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l’exercice 2025, près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « The Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.


Sujets: Matériel Automates programmables
Actualité associée
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Au cœur du nouvel automate ControlLogix 5590 de Rockwell Automation: Aperçu technique
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose