Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Transformez les problèmes en avantages avec le convoyage évolué des matériaux

Surmontez les principaux défis en adoptant les technologies avancées de mouvement et de robotique

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingénieur, responsable et inspecteur contrôlant et analysant des données de commande de machine à bras robotisé dans une usine industrielle sur un système logiciel de soudage robotique et de fabrication numérique.

Introduction : le convoyage évolué des matériaux est désormais un avantage stratégique

Dans le contexte industriel actuel, le convoyage des matériaux. n’est plus une simple fonction d’assistance, c’est un levier de performance. Face à des environnements de production de plus en plus dynamiques, marqués par une diversification croissante des références produits, des délais de livraison clients toujours plus courts et une pression constante sur les coûts et la qualité, une gestion inefficace des flux de matériaux devient un frein silencieux à la performance opérationnelle.

Mais voici l’opportunité : les mêmes défis qui mettent à rude épreuve les systèmes traditionnels peuvent devenir des sources d’avantage concurrentiel si on les traite avec des technologies avancées de mouvement, de robotique et de commande unifiée.

Les solutions modernes de convoyage des matériaux transforment la façon dont les fabricants envisagent la flexibilité, la productivité et la résilience.

Défi n° 1 : La manutention manuelle - et comment l'automatisation la transforme en force

Le problème :

La manutention manuelle est encore répandue dans de nombreuses opérations industrielles. Le recours à la main-d'œuvre pour déplacer les matières premières entre les process, et les produits finis hors de la ligne de production, épuise les ressources en main-d'œuvre, introduit des risques ergonomiques et de sécurité, et ralentit le flux de production, en particulier dans les productions très diversifiées où la variabilité est constante.

La solution :

Les robots mobiles autonomes (AMR) transforment la manutention des matériaux d'une tâche manuelle en un flux de travail automatisé et intelligent.

Les ARM OTTO® procurent des avantages tels que :

  • Navigation dynamique via la planification de chemin pilotée par IA
  • Intégration avec les calendriers de production et l’état de la ligne
  • Réduction de la dépendance à une main-d’œuvre de plus en plus rare
  • Amélioration de l’uptime grâce à une livraison de matériaux prévisible et reproductible

Ils permettent aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et contribuent à créer un environnement de production plus sûr et plus efficace.

Défi n° 2 : Rotations de productions fréquentes - et transformer la flexibilité en vitesse

Le problème :

Les convoyeurs fixes et les systèmes à liaison mécanique ont du mal à suivre quand les rotations de production sont rapides et fréquentes. Les productions très diversifiées à faible volume mettent en évidence les limites des configurations mécaniques rigides qui nécessitent des ajustements manuels et génèrent des temps d’arrêt.

La solution :

La technologie de chariot indépendant (ICT) fait passer les rotations de production d’un processus mécanique à un processus numérique.

Les chariots à propulsion magnétique et à commande individuelle offrent aux fabricants les avantages suivants :

  • Transitions rapides entre les références produit
  • Débit plus élevé dans le même espace
  • Commande de mouvement très précise pour les applications complexes
  • Moins d’usure et moins de maintenance

En supprimant les contraintes mécaniques, la technologie ICT permet une flexibilité à la vitesse du logiciel.

Défi n° 3 : Systèmes déconnectés - et la puissance de la commande unifiée des robots

Le problème :

Les systèmes de mouvement, les robots, les convoyeurs, les automates de sécurité et les systèmes de vision fonctionnent souvent sur des plates-formes distinctes. Cela crée des problèmes de synchronisation, des délais de mise en service prolongés et des difficultés pour passer à des flux de travail plus complexes.

La solution :

Une architecture de commande de robot unifiée qui réunit robotique, mouvement, transport des matériaux et sécurité sur une seule plate-forme.

Les avantages comprennent :

  • Mise en service plus rapide avec moins d’heures d’ingénierie
  • Meilleure synchronisation entre les dispositifs
  • Maintenance simplifiée
  • Visibilité sur l’ensemble du système pour une prise de décision plus éclairée

Comme tous les composants parlent le même « langage », la complexité diminue et les performances augmentent.

Défi n° 4 : Contraintes d’espace – et faire plus dans moins d’espace

Le problème :

Les fabricants ont besoin de systèmes compacts et multifonctions pour optimiser l’espace au sol. Les configurations traditionnelles nécessitent souvent des machines séparées pour différentes tâches, ce qui prend de l’espace et augmente les coûts.

La solution :

La commande de mouvement et la robotique évoluées permettent d’utiliser des machines multifonctionnelles qui combinent des opérations telles que le remplissage, l’encartonnage et la palettisation dans un seul espace. Les architectures modulaires permettent aux fabricants de fournir des systèmes hautes performances sans encombrement excessif avec :

  • Combinaison de plusieurs opérations dans une seule station
  • Optimisation de l’espace au sol sans sacrifier les capacités
  • Lignes parées pour l’avenir grâce aux modules évolutifs
  • Réduction du coût total de possession via les composants partagés

Les fabricants peuvent produire plus, avec le même encombrement ou avec un encombrement réduit.

Défi n° 5 : Temps d’arrêt et inefficacité – et conception réussie avant la construction

Le problème :

Chaque minute de temps d’arrêt compte. Les transitions de production manuelles, les flux de travail mal coordonnés et les surprises tardives lors de la mise en service entrainent des retards, des dépassements de coûts et des pertes de production.

La solution :

Les outils de conception et de simulation numériques, tels que le logiciel Emulate3D™, permettent de tester et de régler entièrement les systèmes de manutention de matériel dans le monde numérique avant leur déploiement dans le monde physique.

Les fabricants peuvent :

  • Valider les flux, la capacité et les performances de manière précoce
  • Identifier les goulots d’étranglement avant qu’ils n’apparaissent sur site
  • Réduire considérablement le temps de mise en service
  • Obtenir une mise en service plus fluide et plus rapide

Les jumeaux numériques transforment le risque en prévisibilité, et la prévisibilité en rapidité.

Du défi à l’avantage concurrentiel : les résultats réels

Lorsque des solutions avancées de gestion des flux de matériaux sont déployées de façon holistique, la transformation est mesurable :

  • Délai de mise sur le marché plus rapide : la mise en service virtuelle et les architectures modulaires permettent de réduire considérablement le temps de déploiement.
  • Rendement plus élevé : la commande de mouvement et la robotique synchronisées stimulent la productivité et la réactivité.
  • Réaffectation de la main-d’œuvre : les ARM et les transitions de production automatisées réduisent la manutention manuelle, ce qui vous permet d’affecter les gens à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
  • Sécurité renforcée : le routage intelligent et les systèmes de sécurité intégrés réduisent les risques.
  • Évolutivité : les plates-formes modulaires permettent aux fabricants de commencer petit et d’élargir au fur et à mesure de l’évolution des besoins.

Feuille de route pratique pour commencer

  • Évaluer l’état actuel : identifiez les goulots d’étranglement dans le flux des matériaux et quantifiez leur impact.
  • Définir des objectifs clairs : que votre priorité soit la flexibilité, la sécurité ou la rapidité, alignez les investissements technologiques sur les résultats stratégiques de l’entreprise.
  • Engager des experts tôt : collaborez avec un partenaire de confiance comme Rockwell Automation, qui peut offrir des plates-formes intégrées et une expérience d’application éprouvée dans les domaines de la commande de mouvement, de la robotique, des ARM, de la sécurité et de la conception numérique.
  • Commencer petit, évoluer rapidement : commencez par un projet pilote utilisant des systèmes modulaires, puis élargissez-le à vos lignes et vos sites.
  • Simuler d’abord pour réduire les risques décisionnels : utilisez la simulation pour valider les conceptions et optimiser les performances avant le déploiement.

Conclusion : Faites le bon choix

Pour les fabricants, la manutention des matériaux est devenu l’un des leviers les plus puissants en termes d’agilité, d’efficacité et de compétitivité. En adoptant des technologies de pointe pour le mouvement et la robotique, les fabricants peuvent transformer les défis en opportunités, et les opportunités en avantages.

Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Discutez avec un expert

Publié 11 mars 2026

Sujets: Optimize Production Advanced Motion & Robotics Commande d’axe

Ara Surenian
Ara Surenian
Vice President of Product Management, Rockwell Automation
Ara serves as the leader of the Production Logistics business unit at Rockwell Automation where he develops approaches to integrate advanced motion and robotics solutions to help customers automate and optimize end-to-end material movement for future-ready factories. Previously, he oversaw the company’s production planning and scheduling software portfolio. With four decades of experience in plant operations, lean manufacturing and digital transformation, Ara has consistently delivered significant enhancements across various manufacturing sectors.

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Transformez les problèmes en avantages avec le convoyage évolué des matériaux
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose