Loading
Blog | Réseaux industriels
Recent ActivityRecent Activity

La 5G privée offre des opérations durables et agiles

La 5G privée industrielle est un moteur de la transformation numérique pour la fabrication intelligente, afin d’obtenir des résultats commerciaux tels que la durabilité et l’agilité

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Technologie d'ingénierie et concept d'usine intelligente de l'industrie 4.0 avec une icône graphique montrant un système d'automatisation utilisant des robots et des machines automatisées contrôlées via un réseau Internet.

EtherNet/IP est prêt pour la 5G privée industrielle

La 5G a été conçue dès le départ pour offrir une ultra-fiabilité, une faible latence et une large gamme d'options de spectre afin de répondre aux exigences élevées de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de l'automatisation industrielle. Avec le spectre d'ondes millimétriques (mmWave) et les réseaux privés, la 5G offre ces avantages pour les applications de commande standard et de sécurité avec de nombreux capteurs, actionneurs et automates industriels. La 5G promet d'être une technologie viable pour augmenter et même remplacer les connexions de réseau industriel filaires traditionnelles – un changement majeur en termes de coût, de flexibilité, de durabilité et de délai de mise sur le marché pour les opérations industrielles dans le monde entier !

Les politiques de durabilité prennent de plus en plus d'importance dans tous les secteurs industriels. Adopter des politiques plus durables est bénéfique pour les entreprises. Les actifs industriels fixes reliés (skids, machines ou équipements) nécessitent une infrastructure câblée coûteuse pour les nouvelles installations ; cette utilisation de matériel a un impact négatif sur les initiatives de durabilité. Les actifs industriels fixes reliés affectent également l'agilité des opérations industrielles en empêchant un rééquipement rapide pour répondre à des conditions de marché dynamiques. 

Pourtant, l'ensemble de l'industrie manufacturière a dû réorganiser ses opérations industrielles pour répondre à l'évolution de la demande pendant la pandémie mondiale : passer de la production de soda à celle de désinfectant, de vêtements à celle de masques médicaux, ou de pièces automobiles à celle de respirateurs. La leçon à retenir est que l'agilité, l'efficacité, la résilience et la durabilité dans la fabrication intelligente sont des impératifs nationaux essentiels !

C'est là qu'intervient la 5G privée industrielle, un catalyseur de la transformation numérique dans la fabrication intelligente pour aider à atteindre des résultats commerciaux tels que la durabilité et l'agilité en prenant en charge des cas d'usage applicatifs clés :

  • Les applications pour travailleurs connectés augmentent la visibilité et l'intelligence grâce à des outils numériques mobiles tels que l'analyse, les jumeaux numériques et la réalité augmentée (RA).

  • Les applications pour actifs mobiles augmentent l'agilité et l'efficacité avec des véhicules autonomes tels que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR).

  • Les applications pour actifs industriels fixes non reliés améliorent la durabilité en réduisant le besoin d'infrastructure câblée pour connecter des équipements statiques, des équipements statiques avec des pièces rotatives (remplacement de bague collectrice) et des équipements nomades (opérationnels lorsqu'ils sont statiques, non opérationnels lorsqu'ils sont mobiles). Les actifs industriels fixes non reliés augmentent également l'agilité en réduisant le temps de rééquipement des opérations industrielles pour répondre à l'évolution des conditions du marché.

La 5G privée industrielle peut-elle permettre de mettre en œuvre ces cas d'usage applicatifs dans les opérations de fabrication et de transformation ?

Pour répondre à cette question, Rockwell Automation (leader du secteur de l'automatisation industrielle) a collaboré avec Ericsson (leader du secteur des infrastructures de réseau cellulaire), Qualcomm (leader du secteur des dispositifs embarqués) et Verizon (fournisseur de services réseau de premier plan). Cette collaboration de recherche a évalué la technologie 5G privée industrielle avec EtherNet,IP™ de l'ODVA, qui est la technologie de communication industrielle de base utilisée par Rockwell Automation. L'objectif principal était de s'assurer que les réseaux EtherNet,IP sont prêts pour la 5G privée industrielle et de confirmer que la 5G privée industrielle est prête pour les applications EtherNet,IP exigeantes.

L'illustration est une représentation simplifiée du banc d'essai développé. Elle représente un cas d'usage d'application d'actif industriel fixe non relié, composé de :

  • Commande standard et de sécurité Rockwell Automation. Un contrôleur de zone avec un automate de sécurité GuardLogix®. Douze zones distribuées avec E,S standard et de sécurité FLEX 5000®, représentant des skids, des machines ou des équipements. À noter que le but de l'automate de sécurité dans chaque zone distribuée était de collecter uniquement les données de télémétrie du banc d'essai.

  • Infrastructure de réseau d'accès radio (RAN) Ericsson. Composée d'une station de base mmWave utilisant 28 GHz (n261) et la bande LTE 2 utilisant la Release 15, et d'un cœur 5G privé (3GPP Release-15, non autonome (NSA), sur site).

  • Qualcomm MTP. Une plate-forme de test mobile pour la collecte de données et l'analyse du flux de trafic, utilisée comme adaptateur industriel 5G vers Ethernet, appelé équipement utilisateur (UE).

  • L'expertise de Verizon en matière d'innovation en réseau industriel avec la 5G a été une contribution importante à la définition des exigences, des ensembles de fonctionnalités cibles et de la portée du banc d'essai, y compris une feuille de route des futures exigences de validation.
Réseaux industriels
Homme travaillant avec des câbles de réseau industriel
Capacités
Réseaux industriels

Pour que les usines deviennent axées sur l'information, elles ont besoin d'une base solide constituée d'une seule architecture de réseau industriel. Découvrez nos solutions de réseau industriel sécurisées, fiables et robustes.

En savoir plus

Les tests ont été réalisés selon un plan de test bien établi fourni par Rockwell Automation avec des critères de réussite stricts de zéro défaut. Il a défini une série de cas de test pour établir des connexions E/S standard et de sécurité (CIP Safety™) EtherNet,IP™ fiables à partir de l'automate GuardLogix sur la gauche, avec une plage de réglages d'intervalle entre trames requis (RPI), sur le réseau d'accès 5G vers les E/S standard et de sécurité FLEX 5000 dans les zones 1 à 12 sur la droite. Le RPI est le taux auquel l'automate et les E/S échangent des données.

Les résultats des tests réussis ont démontré que l'état actuel de la 5G privée industrielle (3GPP Release-15, NSA, sur site, spectre d'ondes millimétriques) présente une latence et une gigue suffisamment faibles pour prendre en charge des réglages RPI meilleurs que les réglages par défaut de Rockwell Automation pour les connexions E/S standard et de sécurité EtherNet,IP™. Ces réglages RPI prendront en charge de nombreuses applications d'actifs industriels fixes sans fil (skids, machines ou équipements) qui utilisent les communications E/S standard et de sécurité EtherNet,IP™.

Les résultats de l'objectif d'apprentissage ont mis en avant :

  • EtherNet,IP™ est prêt pour la 5G privée industrielle.

  • L'état actuel de la 5G privée industrielle est prêt pour les applications E/S standard et de sécurité EtherNet,IP™.

  • La 5G privée industrielle peut aider à obtenir des résultats commerciaux tels qu'une durabilité accrue et une meilleure agilité au sein des opérations industrielles.

La collaboration en matière de recherche se poursuivra. Il est prévu d'évaluer les applications de synchronisation temporelle EtherNet,IP™ (CIP Sync™) et de mouvement distribué (CIP Motion™) sur la 5G privée industrielle autonome (SA) 3GPP Release 16. Les résultats d'une première validation de principe sur un banc d'essai de prototype étaient prometteurs.

En résumé, grâce à Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. et Verizon, nous sommes en mesure de vérifier que les cas de test d'automatisation industrielle réelle activée par la 5G fonctionnent comme prévu. Les opérations industrielles peuvent ainsi profiter de la norme 5G dès aujourd'hui pour répondre à leurs besoins de connectivité sans fil hautes performances et de garantie commerciale, à mesure qu'elles évoluent vers la fabrication intelligente.

Infographie montrant un atelier de production utilisant la 5G privée dans son architecture IIoT
 

Venez nous voir au stand Innovations lors de l'édition de cette année de Automation Fair® !

 

Connected Enterprise, FLEX 5000, GuardLogix, Stratix et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

CIP, CIP Safety, CIP Sync, CIP Motion et EtherNet,IP™ sont des marques commerciales d'ODVA, Inc.

 

Publié 2 novembre 2022

Sujets: Automatisation et commande industrielles Integrated Architecture Transformation numérique Produits réseaux industriels

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Ingénieur d'application principal, Innovation et technologie, Rockwell Automation
Gregory Wilcox est un leader d'opinion dans les domaines des technologies de communication émergentes, de l'IIoT, de la convergence IT/OT et de la cybersécurité.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left La 5G privée offre des opérations durables et agiles
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose