pump-clean-function-using-powerflex-525-and-compact-logix_Fig 1.jpg
¿Para qué sirve esto?
Esta aplicación es usada para buscar limpiar o desincrustar impulsores o tuberías mediante agitación por cambio de sentido de giro en aquellos procesos donde se requiere el bombeo de sustancias con alto nivel de lodos o solidos adheribles los cuales pueden ocasionar que los impulsores de las bombas no trabajen de forma eficiente o taponamientos en las tuberías.
¿Esto me resulta útil?
La función de limpieza de la bomba en un variador de frecuencia (VFD) utiliza una secuencia programada de rotaciones hacia adelante y hacia atrás para eliminar obstrucciones del impulsor de la bomba. Esta función también se conoce como antibloqueo o anti desgaste.
Como funciona.
- El VFD detecta que el motor de la bomba está sobrecargado.
- El VFD inicia automáticamente la secuencia de limpieza de la bomba.
- La bomba gira hacia adelante y hacia atrás a las velocidades designadas para desatascar la obstrucción.
- Tras la secuencia de limpieza, el VFD vuelve a su funcionamiento normal.
Descargas
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Las aguas residuales domésticas e industriales contienen partículas y fibras que no son eliminadas por los filtros de malla. La función de desatasco elimina las obstrucciones para proteger la bomba y reducir el mantenimiento. La obstrucción de los impulsores en las bombas de aguas residuales puede ser un problema permanente y grave. Con el tiempo, las fibras y partículas se acumulan en los álabes del impulsor, lo que reduce la eficiencia y el desgaste de la bomba. La obstrucción reduce la capacidad de la bomba y puede bloquearla, lo que resulta en tiempos de inactividad para mantenimiento y, en última instancia, una vida útil más corta.
La limpieza manual de la bomba requiere mucho tiempo, ya que el personal de mantenimiento debe viajar al sitio para levantar, limpiar y reinstalar la bomba; un proceso que a menudo requiere equipo especial.
Durante el funcionamiento, el sistema de monitorización inicia un ciclo de limpieza cuando el bombeo consume más corriente, como debería ocurrir normalmente.
Tenga en cuenta que no todos los tipos de bomba pueden funcionar en sentido contrario. Los operadores deben consultar siempre con el fabricante de la bomba antes de utilizar esta función.
Beneficios
- Reduces downtime
- Al automatizar el proceso de limpieza de las bombas, las plantas de tratamiento pueden ahorrar tiempo y dinero.
- Libera tiempo a los técnicos
- Los técnicos pueden centrarse en otras tareas en lugar de limpiar manualmente las bombas obstruidas.
- Prolonga la vida útil del equipo
- Al reducir el desgaste del equipo de bombeo, este dura más.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
- Hardware
- Procesadores 5000 CompactLogix
- PowerFlex 525
- Software
- Studio 5000
- Conocimientos previos
- Conocimiento medio en Studio 5000
- Conocimiento medio PowerFlex
Guía de Implementación
Puede configurar activadores para que se ejecute la función de limpieza de la bomba. Por ejemplo, puede configurarla para que se ejecute cada vez que la bomba se arranque o se detenga, o cuando se detecta una sobrecarga o bajo carga. Esta aplicación solo cubre la condición de sobrecarga.
Función Limpieza de Bombas con PowerFlex 525 y Compact Logix
Versión 1.0 - Abril de 2025