Descargas
La inteligencia artificial ha sido un habilitador en la industria de Oil & Gas, particularmente sobre las conficiones de un mercado altamente caracterizado por la volatilidad de los precios e incremento en la presión para reducir los costos operativos y consumo. La solución basada en AI soporta ambas on-shore y off-shore para la optimización de eficiencia energética, mejora la producción en equipos de superficie y pozos, y producción avanzada a través de un mejor control de parámetros como Sedimentos y Agua, BSW por sus siglas en ingles
En este contexto, el desarrollo de modelos predictivos para sensores inferenciales es un enfoque estratégico para mejorar la monitorización y la toma de decisiones en tiempo real. Estos modelos permiten estimar variables críticas de producción y yacimiento—incluyendo volumen de petróleo, tasa total de líquido, volumen de gas, corte de agua, nivel dinámico de fluidos y presión en el yacimiento—sin depender exclusivamente de sensores físicos, reduciendo así el CAPEX, OPEX y el riesgo operativo, manteniendo la fiabilidad de la producción.
¿Para qué es esto?
La emulación del Volumen de Petróleo, en un pozo de Petróleo y Gas, es muy importante porque se utilizará para la puesta en marcha virtual y la representación del rendimiento del pozo, así como escenarios como una caja de arena para la formación de los operadores. La implementación utiliza el modelo de un Logix AI para la representación del volumen de aceite, FT Studio 5000 para la emulación y FT Logix Echo para representar el controlador.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Características generales
Una emulación de un pozo de petróleo y gas, con un enfoque en el volumen de petróleo, ofrece las siguientes características:
- La identificación del VOI es el volumen de petróleo en [m3/día]
- La selección de la Entrada 1 es el volumen del líquido [m3/día]
- La selección de la Entrada 2 es el volumen de gas [m3/día]
- La selección de la entrada 3 es volumen de gas Volumen de agua [m3/día]
Ventajas
- Muestra el uso de Logix AI
- Acelera la puesta en marcha virtual y el rendimiento del Oil Volumen en pozos de petróleo y gas.
- Muestra escalabilidad y repetibilidad para adaptarse a diversos entornos industriales.
- Permitir modificaciones ágiles y precisas según las necesidades cambiantes.
- Optimiza el rendimiento en términos de eficiencia y productividad.
¿Esto me resulta útil?
La predicción del volumen de petróleo usando Logix AI es útil, porque se usará para emular una puesta en marcha virtual y el rendimiento del volumen de petróleo.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- 1756-L85EP
Software
- Studio 5000 - Versión 37
- FactoryTalk Logix Echo - Versión 3.00.00
- FT Logix AI FactoryTalk® Analytics LogixAI ®
Conocimientos previos:
- Productos: Logix AI , Studio 5000 and LogixEcho
- Herramientas: Studio 5000, FT LogixEcho and FT Logix AI
Enlaces de interés (internos o externos)
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/operationsuite/analytics-logixai.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/studio-5000-logix-designer.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/logix-echo.html
- https://www.rockwellautomation.com/en-us/industries/oil-gas.html%20.html