Loading
Innovation Center LOGO

Secuencia Conexión FT Optix ODBC SQL Server

La secuencia The FT Optix ODBC SQL Server Connection is defined for applications to pull data from FT Optix to a SQL Server database. - [Tiempo de Implementación: 60 minutos]
Innovation Center Home Page
ft-optix-odbc-sql-server-connection.jpeg
AHIC Color Logo
  • Visión general
  • Guía de Implementación
Innovation Center Home Page

 

¿Para qué sirve esto?

La aplicación permite conectar FT Optix con una base de datos como SQL Server Express mediante ODBC, para leer, almacenar y visualizar datos de proceso. Esto incluye configurar tablas, vincular datos con tags, y mostrar información en tiempo real en interfaces gráficas, facilitando el monitoreo y análisis de procesos.

Características Generales

  • Crear una base de datos ODBC en FT Optix
  • Configurar una tabla de base de datos
  • Visualizar datos en un Data Grid

Ventajas:

  • Esta integración permite centralizar y estructurar datos en una base de datos robusta como SQL Server, facilitando su almacenamiento, consulta y análisis. FT Optix puede visualizar estos datos en tiempo real, lo que mejora la toma de decisiones operativas, permite trazabilidad histórica, y habilita la automatización de reportes o alarmas. Además, al usar ODBC, se garantiza compatibilidad con múltiples sistemas y escalabilidad para proyectos más complejos.

Limitaciones/Desventajas:

  • Esta secuencia está disponible para FT Optix y SQL Server o SQL Server Express.
 

Descargas

Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.

Archivo descargable ›
Términos y condiciones Aceptación. ROCKWELL AUTOMATION PROPORCIONARÁ ACCESO A LOS PRODUCTOS DE ROCKWELL (BUENAS PRÁCTICAS, APLICACIONES Y CONOCIMIENTOS) CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE Y CUMPLA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DESCARGANDO, INSTALANDO, COPIANDO O UTILIZANDO PRODUCTOS. SI ACEPTA ESTOS TÉRMINOS EN NOMBRE DE OTRA PERSONA, EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED REPRESENTA Y GARANTIZA QUE TIENE AUTORIDAD COMPLETA PARA OBLIGAR A ESA PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD LEGAL A ESTOS TÉRMINOS. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE, COPIE, ACCEDA NI UTILICE EL SOFTWARE Y/O LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUBE. 1. Rockwell Automation conserva la propiedad intelectual de todos los Productos y la documentación relacionada. No se otorgan derechos ni licencias distintos de los establecidos en este Acuerdo. La Empresa otorga a Rockwell Automation una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua y no revocable para utilizar cualquier comentario que la Empresa proporcione con respecto a los Productos, incluso si la Empresa ha designado los comentarios como confidenciales. Rockwell Automation tendrá derecho a utilizar los comentarios sin restricción ni compensación para la Empresa. 2. La empresa no puede subarrendar, ceder, otorgar licencias, sublicenciar o transferir de otro modo ninguno de los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. La empresa no puede asignar ni transferir de ninguna manera los derechos de acceso a los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. Se prohíbe cualquier ensamblaje inverso, ingeniería inversa, des compilación y creación de trabajos derivados basados en los Productos por parte de la Empresa. 3. La Empresa reconoce que los Productos proporcionados en virtud de este Acuerdo son Información confidencial de Rockwell Automation y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas registradas y/o secretos comerciales vigentes o pendientes de Rockwell Automation, y la Empresa acepta mantener la confidencialidad al no divulgar los Productos o la documentación a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation y para proteger la confidencialidad de los Productos como lo haría con la información confidencial de ella misma. La Empresa acepta que su obligación de confidencialidad en virtud de este párrafo sobrevivirá a la expiración o terminación de este Acuerdo. 4. La Empresa acepta que los Productos provistos bajo este Acuerdo son modelos y ejemplos y su aplicación y resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de cada cliente y proyecto. Rockwell Automation no garantiza los mismos resultados en cada caso. Este Acuerdo no se interpretará de ninguna manera como un compromiso por parte de Rockwell Automation en ningún momento para fabricar y/u ofrecer Productos para la venta. No existe un acuerdo a nivel de servicio explícito o implícito asociado con el uso de los Productos. Rockwell Automation no garantiza que las funciones contenidas en los Productos cumplan con los requisitos de la Empresa. La Empresa acepta usar todos los Productos solo de acuerdo con las instrucciones y solo para los usos previstos identificados en la documentación. 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ROCKWELL AUTOMATION NIEGA EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE NO INFRACCIÓN Y NO GARANTIZA EXPRESAMENTE QUE LOS PRODUCTOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD. EN NINGÚN CASO, ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSABLE DE (i) LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE AHORROS, EL TIEMPO DE INACTIVIDAD, LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O (ii) CUALQUIER LESIÓN PERSONAL, DAÑO A LA PROPIEDAD O DAÑO AL MEDIO AMBIENTE QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE AGRAVIO, INCLUYENDO NEGLIGENCIA. 6. LA EMPRESA ACUERDA INDEMNIZAR Y EXIMIR A ROCKWELL AUTOMATION DE TODOS LOS COSTOS, PREMIOS, DAÑOS, GASTOS Y HONORARIOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS) RESULTANTES O RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS (INCLUYENDO EMPLEADOS Y AGENTES DE LA EMPRESA) CONTRA ROCKWELL AUTOMATION, SUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES O EMPLEADOS POR LESIONES PERSONALES (INCLUYENDO LA MUERTE), DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS AMBIENTALES RELACIONADOS O RESULTANTES DEL USO DE LOS PRODUCTOS. 7. En caso de que se exporte un Producto, la Empresa acepta cumplir con todas las Leyes y Reglamentos de Control de Exportaciones de los Estados Unidos aplicables, y las leyes de control de exportaciones aplicables de otros países. Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Wisconsin. Este Acuerdo es el Acuerdo completo y exclusivo entre Rockwell Automation y la Empresa, y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relacionados con estos Productos.

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.

¿Esto me resulta útil?

Este código está definido para aplicaciones donde requiera extraer datos de la aplicación.

Áreas de aplicación: Alimentos, Manufactura, Bebidas

 

¿Cómo puedo hacerlo funcionar?

  • Hardware
    • Computadora personal
  • Software
    • Instalar un controlador ODBC compatible en Windows como por ejemplo: ODBC Driver 17/ 18 for SQL Server
    • FT Optix
    • SQL Server y SSMS
  • Conocimientos previos 
    • Conocimientos de programación y configuración en FT Optix, SQL Server y SSMS.
 
 
 
 

Guía de Implementación

 
 
 
  • Workflow step by step icon

    Paso 1

     

    Pasos previos

     

    • Instalar un controlador ODBC compatible en Windows por ejemplo ODBC Driver 17 o 18 para SQL Server.
    • Instalar SQL Server o SQL Server Express y SQL Sever Management Studio v21 para la administración y configuración de las bases de datos.
    • Configurar el origen de datos ODBC (DSN) desde el Administrador de orígenes de datos ODBC.
     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 1.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 1

    • Testear conexión de la base de datos con el conector ODBC.
     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 2.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 2

     
  • Workflow step by step icon

    Paso 2

     

    Crear una base de datos ODBC en FT Optix

     

    1. En Project view, hacer clic derecho sobre 'DataStores' y seleccionar 'ODBC database'.
    2. En Propiedades, seleccionar el tipo de servidor en 'DBMS type': SQL Server o MySQL.
    3. Completar los siguientes campos:
      • DSN: de acuerdo al especificado en el paso anterior.
      • Database: Nombre de la base de datos.
      • Username y Password: Credenciales de acceso.
     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 3.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 3

  • Workflow step by step icon

    Paso 3

     

    Crear y Configurar un Data Logger

     

    Para configurar un Data Logger en FactoryTalk Optix, es necesario crear un objeto de registro de datos, definir su modo de muestreo y período, y especificar las variables que se desean registrar. También se debe configurar una ubicación de almacenamiento para los datos registrados, como una base de datos embebida.

     

    Pasos para configurar un Data Logger:

    1. Crear un Data Logger:
      • Navegar al menú 'Loggers' en el explorador del proyecto.
      • Hacer clic derecho y seleccionar 'Nuevo' → 'DataLogger1'.
      • Renombrar el data logger desde la ventana de propiedades.
    2. Configurar el Almacenamiento:
      • Arrastrar y soltar una base de datos ODBCDatabase1 embebida en el campo 'Store' del data logger.
    3. Definir el Modo de Muestreo:
      • Periodic: Muestra todas las variables en intervalos definidos.
      • Change in Value: Solo registra cuando cambia el valor de una variable.
      • None: Solo registra cuando se invoca el método Log.
    4. Especificar Variables a Registrar:
      • Hacer clic en el signo más junto a 'Variables to Log'.
      • Arrastrar y soltar las variables deseadas desde el explorador del proyecto.
    5. Crear variables Configurar una Variable tipo Entera:
      • Crear la variable: En Vista del proyecto, clic derecho en 'Modelo' y seleccionar 'Nuevo → Variable'. Pasar el cursor sobre la variable, seleccionar 'Edit' y escribir Variable1.
      • Configurar la variable: En Propiedades, usar el tipo de 'Int32'.
      • Repetir el proceso para crear 2 variables más.
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 4.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 4

  • Workflow step by step icon

    Paso 4

     

    Visualizar datos en un Data Grid

     

    1. En Project view, hacer clic derecho sobre un nodo (ej. MainWindow) y seleccionar: 'New → Data controls → Data grid'.
    2. Abrir el objeto Data grid en el editor.
    3. En Project view, seleccionar un objeto de base de datos.
    4. Desde Propiedades, arrastrar una tabla de base de datos al Data grid.
     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 5.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 5

     

    5. Crear tres objetos Linear Guage 

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 6.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 6

     

    6. Asignar las variables creadas a cada objeto.

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 7.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 7

  • Workflow step by step icon

    Paso 5

     

    Crear Panel de Navegación

     

    Para crear un panel de navegación en FactoryTalk Optix, debes agregar un objeto de tipo "Panel de Navegación" y luego configurar los paneles que deseas mostrar. Puedes agregar botones o iconos que permitan a los usuarios cambiar entre los diferentes paneles.

     

    En la vista de proyecto, haz doble clic en MainWindow (type) o en el nombre de tu ventana principal para que aparezca en el editor. Haz clic derecho sobre MainWindow (type) y selecciona "Insertar" > "Contenedor" > "Panel de Navegación".

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 8.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 8

  • Workflow step by step icon

    Paso 6

     

    1. Simular la aplicación y verificar datos en SQL Server Express

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 9.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 9

    2. En el SSMS hacer refrescar las tablas y hacer una consulta de las 1000 primeras filas

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 10.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 10

    3. Verificar el contenido de los datos

     
    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 11.jpg

    ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 11

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 1.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 1

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 2.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 2

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 3.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 3

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 4.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 4

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 5.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 5

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 6.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 6

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 7.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 7

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 8.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 8

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 9.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 9

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 10.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 10

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 11.jpg

ft-optix-odbc-sql-server-connection_Image 11

 
 
 
 
AHIC Color Logo
 

Secuencia Conexión FT Optix ODBC SQL Server

Versión 1.0 - Julio de 2025

AHIC White Logo
¡Suscríbase!

Reciba directamente en su correo nuevos lanzamientos de aplicaciones y otras novedades del Innovation Center

Quiero suscribirme
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Secuencia Conexión FT Optix ODBC SQL Server
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose