Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
El producto Mettler Toledo IND360 es un producto para medición de peso precisa (célula de carga) y permite una excelente integración con nuestros controladores (ControlLogix, CompactLogix) a través de Ethernet/IP. La asociación entre Mettler Toledo y Rockwell Automation ha permitido el desarrollo de bibliotecas como Add-on, Faceplates (HMI), códigos de muestra, para facilitar y acelerar la integración. Con la función Application Code Manager (generador de código y pantallas) es posible integrar, generar código de aplicación de controlador (Studio 5000), generar pantallas de HMI y configuraciones de red, reduciendo el tiempo de configuración y puesta en marcha de líneas de producción y máquinas industriales.
https://www.mt.com/us/en/home/library/case-studies/industrial-scales/Encompass.html
- Características Generales
- Ventajas
- Limitaciones y Desventajas
Nuestras bibliotecas de objetos de dispositivo le permiten interactuar fácilmente con los dispositivos inteligentes de Rockwell Automation®, como variadores, movimiento, conmutadores de red, sensores, IoT y más. Las bibliotecas contienen pruebas, documentación y ciclo de vida. Objetos administrados que se pueden utilizar con el fabricante de máquinas, procesos y bibliotecas empaquetadas o como componentes independientes. Los objetos de dispositivo incluyen HMI Faceplates para FactoryTalk® View ME/SE y Studio 5000 View Designer® software y proporcionan una interfaz de usuario que se integra perfectamente con los productos.
Los HMI faceplates son archivos de pantalla estándar que proporcionan al usuario promedio una interfaz. Estas son pantallas emergentes de HMI que se utilizan para mostrar información detallada relacionada con una instrucción o dispositivo específico. En los sistemas que siguen la norma ISA 101.1, según las pautas de diseño, las pantallas frontales se denominan a menudo monitores de nivel 4.
Los objetos de dispositivo preconfigurados incluyen una línea de instrucción suplementaria y un panel frontal de HMI que ofrece los siguientes beneficios:
- Recolectar, procesar y entregar datos entre dispositivos inteligentes y lógica de aplicación
- Recolección y entrega detalladas de datos de dispositivos
- Estado y diagnóstico de dispositivos mejorados
- Interfaces de control comunes que maximizan la flexibilidad de automatización de dispositivos Selección y reutilización de código de aplicación
Casos de uso de objetos de dispositivo:
- Mantenimiento y diagnóstico básicos del dispositivo
- Operaciones de dispositivos virtuales para la puesta en marcha y la puesta en servicio
- Control de operador y de programa para máquinas y procesos Aplicaciones
- Cree y despliegue rápidamente proyectos a través del contenido de nuestra app
- Bibliotecas - Importe bibliotecas de contenido de aplicaciones de Rockwell Automation para el desarrollo ágil de sistemas.
El número de dispositivos IND360 integrados mediante Ethernet/IP depende de la limitación de conexiones CIP de cada controlador utilizado.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
¿Esta aplicación es relevante para mí?
La integración mediante Ethernet/IP permite una excelente facilidad de integración, lo que reduce el tiempo y la puesta en marcha de líneas, procesos y máquinas industriales.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- PanelView™ 5500 con firmware v8 o posterior
- PanelView™ Plus con firmware v10 o posterior
- ControlLogix® 5570/5580 o CompactLogix 5370/5380
- Controlador con firmware v3.01 o posterior
Software
- Studio 5000 Logix Designer® v31.02 o posterior para desarrollo de aplicaciones PAC
- Studio 5000® Application Code Manager v4.01 y posteriores para configuración masiva de código
- Studio 5000 View Designer® v8.00 y posteriores para desarrollo de aplicaciones PanelView™ 5000
- FactoryTalk® View Studio v10 y posteriores para PanelView™ Plus o
- desarrollo de aplicaciones FactoryTalk® View SE
Conocimiento previos
- SO Windows
- Studio 5000 Design Studio y View Design
- FactoryTalk® View Studio ME
- FactoryTalk® View Studio SE
- Application Code Manager - Básico
Guía de Implementación
- Paso 01
- Paso 02
- Paso 03
- Paso 04
- Paso 05
Manual de referencia: DEVICE-RM905A-EN-P.pdf
Ubicado en General_Files.zip, en la ruta:
MettlerToledoDeviceLibrary_v1.00.00\Reference Manual\DEVICE-RM905A-EN-P.pdf
Cómo importar y configurar objetos de dispositivo Metter Toledo en Studio 5000® Application Code Manager.
Cómo importar y configurar objetos de dispositivo Metter Toledo en Studio 5000 Logix Designer®.
Cómo importar y configurar objetos de dispositivo Metter Toledo en FactoryTalk® View ME y FactoryTalk® View SE.
Cómo importar y configurar objetos de dispositivo Metter Toledo en Studio 5000 View Designer®.
Visualización y datos operacionales MT-IND360 - Faceplates.
Facilidad de integración de los indicadores de peso MT IND360 mediante Ethernet/IP
Versión 2.0 - Octubre de 2026