Loading
Datos técnicos

Notas de instalación del software de simulación Arena

Logotipo de Arena Simulation
    • Descripción general
    • Centro de llamadas
    • Centro de llamadas
    • alimentos y bebidas
    • alimentos y bebidas
    • Gobierno y fuerzas armadas
    • Gobierno y fuerzas armadas
    • Atención médica y hospitalaria
    • Atención médica y hospitalaria
    • Logística
    • Logística
    • Fabricación
    • Fabricación
    • Minería
    • Minería
    • gas y petróleo
    • gas y petróleo
    • Embalaje
    • Embalaje
    • Puerto y terminal
    • Puerto y terminal
    • Comercio minorista
    • Comercio minorista
    • Cadena de suministro
    • Cadena de suministro
    • Casos de estudio
    • Casos de estudio
  • Software Arena en el ámbito académico
    • Descripción general
    • Preguntas frecuentes
    • Preguntas frecuentes
    • Requisitos del sistema
    • Requisitos del sistema
    • Servicios de capacitación
    • Servicios de capacitación
    • Servicios de consultoría
    • Servicios de consultoría
    • Descripción general
    • Encuentre un distribuidor
    • Encuentre un distribuidor
    • Opciones de descarga de software
    • Opciones de descarga de software
    • Casos de estudio
    • Casos de estudio
    • Blog
    • Blog
Descargar demo gratuita

Requisitos de instalación

Requisitos mínimos del sistema

  • Arena® software, versión 16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • Disco duro con 2 GB de espacio libre (o más)
  • 8 GB de RAM (o más)
  • Procesador Intel® de doble núcleo (o más), 3 GHz (o más rápido)
  • Microsoft Office® (para ver la nueva hoja de cálculo de Excel del informe de estadísticas del modelo).

Arena es compatible con Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office 2016/2019/2021 (versión para consumidores 2009 o posterior). Otras versiones de Office, por ejemplo Office Pro Plus 2019 C2R, no son compatibles oficialmente, pero pueden funcionar con la instalación de Access 2013 Runtime.

Requisitos recomendados del sistema

  • Arena® software, versión 16.20.02
  • Disco duro con 4 GB de espacio libre (o más), 16 GB de RAM (o más)
  • Procesador Intel® de doble núcleo (o más), 3 GHz (o más rápido)
  • Acceso a Internet para instalar las activaciones de FactoryTalk

Configuración de gráficos

Aplicable a la herramienta Arena Visual Designer que se incluye con Arena.

Requisitos mínimos

La tarjeta gráfica debe tener 512 MB o más de memoria dedicada tipo DDR3 o superior.

A continuación, se indican algunas tarjetas gráficas que cumplen los requisitos mínimos:

  • NVIDIA Quadro NVS 160M o superior
  • NVIDIA NVS 3100M o superior
  • NVIDIA Quadro PCI-E Series o superior
  • NVIDIA GeForce GTX 295 o superior

El rendimiento de Arena Visual Designer depende de OpenGL y de los controladores de la tarjeta gráfica instalados en su computadora. Las primeras versiones de algunos controladores de tarjetas gráficas presentan problemas que pueden impedir que Arena Visual Designer renderice correctamente los gráficos o que genere errores en tiempo de ejecución. Se recomienda encarecidamente visitar el sitio web del proveedor de la tarjeta gráfica para obtener la versión más reciente del controlador de la tarjeta gráfica.

Requisitos recomendados

  • Compatible con Microsoft DirectX 9.0 y OpenGL 2.0
  • Compatible con Pixel y Vertex Shaders 2.0
  • Al menos 2 GB de SGRAM GDDR5 (Graphics Double Data Rate, versión 5); esta es una tarjeta gráfica de alto rendimiento. Cualquier tarjeta gráfica que pueda utilizarse para juegos extremos generalmente cumple con estos criterios

Sistemas operativos

Arena es una aplicación de Windows que funciona en sistemas operativos de 32 bits y 64 bits.

Debe tener privilegios administrativos para instalar el software.

Admitimos los siguientes sistemas operativos:

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32 bits se puede instalar en versiones x64 de Windows y funcionará como una aplicación de 32 bits.
  • Arena 64 bits funcionará como una aplicación de 64 bits en versiones x64 de Windows.

El software Arena se puede ejecutar en computadoras con un solo procesador, con varios procesadores y con procesadores multinúcleo.

Si tiene varias licencias disponibles, puede ejecutar más de una instancia de Arena a la vez en su computadora yendo a File>Options>Settings y seleccionando Enable Multiple Instances.

La herramienta Arena Visual Designer aprovechará la capacidad multinúcleo para mantener la velocidad de actualización gráfica.

Pasos de instalación del software

Lea detenidamente el documento "Activate Rockwell Software Products" incluido en el paquete del producto o disponible electrónicamente a través de la pantalla de instalación antes de instalar su software Arena.

Vaya a autorun.exe en la carpeta MediaImage donde se extrajo la descarga de instalación del software y haga doble clic en él para iniciar la instalación.

  1. Seleccione Install Arena en el cuadro de diálogo de instalación. Cuando se le solicite un número de serie, introduzca el número de serie del certificado de activación. Nota: Puede recibir varios números de serie si tiene productos complementarios. Introduzca el número de serie del producto Arena únicamente (por ejemplo, Arena Standard Edition o Arena Professional Edition). Si no tiene una activación, deje este campo en blanco. Nota: Los números de serie de Arena son solo numéricos. Si su número de serie contiene un carácter alfabético, introduzca el número “9” en su lugar.
  2. Al elegir una ubicación personalizada en el disco duro de la computadora para instalar Arena, tenga en cuenta que Arena se colocará en una subcarpeta de la que especifique. Por ejemplo, si instala Arena 16.2 y especifica la carpeta de instalación “C:\”, el software se instalará en la carpeta “C:\Arena”.
  3. Una vez que la instalación haya finalizado, reinicie su computadora si se le solicita.
  4. Para activar su software Arena, si utiliza una licencia comercial o de investigación, vaya a setup.exe en la carpeta MediaImage\Install\FTActivationManager donde se extrajo la descarga de instalación del software y haga doble clic en él para iniciar la instalación del software FactoryTalk Activation Manager.

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Software de simulación Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Servicios y soporte de software de simulación Arena
  6. Chevron LeftChevron Left Requisitos del sistema
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.