Loading

Tecnología de VFD inteligente

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex® con tecnología TotalFORCE® aumentan la productividad y el tiempo productivo
Solicite una demostración
Ingeniera en una fábrica, vestida con un chaleco de seguridad amarillo, auriculares y casco, de pie frente a la maquinaria
Productos
  • Hardware
  • Software

Supere sus mayores desafíos de producción con un PowerFlex VFD Obtenga análisis predictivos, control adaptativo y mucho más

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen control de motor de alto rendimiento, capacidades avanzadas de automonitoreo y dato en tiempo real del sistema operativo. Los clientes aprovechan esta tecnología inteligente para ayudar a:

  • Aumentar la producción
  • Incrementar el tiempo productivo del equipo
  • Mejorar el ahorro de energía y mantenimiento

Independientemente de su industria o aplicación, los variadores de frecuencia variable de bajo voltaje y de mediano voltaje PowerFlex pueden ayudarle a alcanzar sus metas de producción y eficiencia operativa.

El 95% de las empresas industriales de la lista Fortune 100 utilizan productos y servicios de Rockwell Automation y sus socios

Aumente la productividad con los variadores de frecuencia inteligentes 

Convierta su línea de fabricación en una ventaja estratégica

Los variadores de frecuencia PowerFlex, que a menudo son los caballos de batalla de sus operaciones, proporcionan la potencia que necesita para impulsar una productividad óptima y ofrecer dato en tiempo real para que sus equipos puedan tomar decisiones rápidas y mantener la producción en marcha.

A diferencia de otros variadores de frecuencia del mercado, los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE pueden:

  • Reducir el tiempo de puesta en marcha con el ajuste automático del variador y el control adaptativo que se adapta automáticamente a las condiciones de funcionamiento y se ajusta para mantener la producción.
  • Predecir la vida útil de los componentes internos, monitorear los activos conectados y proporcionar notificaciones avanzadas para reducir el tiempo improductivo no planificado.
  • Prevenir los desechos de producción con información avanzada para reducir los eventos de interrupción no planificada.
  • Proporcionar una capa de defensa contra los efectos de la corrosión con protección contra gases corrosivos XT.
VIDEO
Los sistemas de control industrial en tiempo real aumentan la producción

Los sistemas de control inteligente de motor pueden marcar la diferencia entre la ganancia y la pérdida. Los PowerFlex de frecuencia variable ofrecen un control preciso de motor. Además, dato en tiempo real del sistema operativo para ayudar a aumentar la productividad, el tiempo productivo y la eficiencia energética.

El tiempo improductivo no planificado le cuesta a los fabricantes industriales casi USD 50,000 millones al año - Forbes

Reduzca el tiempo improductivo de los equipos con el mantenimiento predictivo

Los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrecen un enfoque proactivo del tiempo productivo

Con la información adecuada sobre el estado de su sistema, puede reducir el tiempo improductivo, los costos de mantenimiento y de piezas de repuesto, y el desgaste mecánico.

Los operadores son notificados de problemas que pueden comprometer la salud de los VFDs o el motor, como sobrecalentamiento, fusibles fundidos o horas de tiempo de ejecución de los componentes. Con los datos de análisis predictivo, puede tomar medidas y controlar su parada, reparando o reemplazando equipos durante el tiempo improductivo programado.

Aumente el tiempo productivo de los equipos con dato en tiempo real:

  • Modelado de las salidas esperadas del equipo
  • Recepción de notificaciones a través de una red Ethernet segura cuando los componentes del variador alcanzan una etapa predefinida de vida útil prevista
  • Recepción de dato de rendimiento de control adaptativo de motor en tiempo real, con monitoreo continuo del estado del sistema
  • Establecimiento de modelos analíticos para medir la temperatura ambiente, la velocidad del equipo u otras características
Aumente la productividad y el tiempo productivo
Dos personas con cascos y chaquetas de seguridad amarillas observan monitores que muestran planos de la planta de la fábrica
Folleto
Aumente la productividad y el tiempo productivo

Los variadores de CA PowerFlex® 755T ofrecen un control de motor flexible y de alto rendimiento para aplicaciones de automatización industrial exigentes.

DESCARGUE AHORA

Reduzca los costos de energía con una tecnología inteligente de VFD

Ventajas de la tecnología inteligente de VFD
Una vista aérea del exterior de una gran planta de fabricación de acero a lo lejos. Tres secciones de la planta están identificadas con puntos de colores y nombres: sala de control, horno de arco eléctrico, línea de decapado.
Demostración interactiva
Ventajas de la tecnología inteligente de VFD

Invertir en automatización industrial con PowerFlex VFDs de tecnología inteligente ayuda a aumentar la producción y el tiempo productivo de la fábrica con:

  • Control adaptativo, anti-sway
  • Dato en tiempo real, alertas de mantenimiento predictivo
  • Mitigación de armónicos y regeneración de energía
Descubra cómo

El consumo de energía es uno de los mayores costos operativos en la fabricación

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex eficientes cumplen con las nuevas directivas de energía para Ecodesign, lo que le permite "dimensionar correctamente" los variadores según las necesidades de potencia de su aplicación.

  • La tecnología de active front end disponible suministra energía regenerativa a la alimentación de entrada
  • El control adaptativo ayuda a lograr un ajuste óptimo del variador para maximizar la corriente de salida y el par del motor
  • La pausa de energía reduce la velocidad del ventilador y pone los variadores PowerFlex 755T o la alimentación de bus en un estado de bajo consumo de energía
  • La mitigación de armónicos y la corrección del factor de potencia pueden reducir el uso de energía
  • Reducir la velocidad del motor puede ahorrar hasta un 50% de su uso de energía
  • Asegure operaciones energéticamente eficientes. Pruebe y valide la combinación de PowerFlex VFD y motor que sea más productiva
  • Reduzca los cargos por energía pico con un sistema de transferencia síncrona con variadores PowerFlex 6000T. Este sistema iguala la salida de potencia con la potencia de la línea de la empresa de servicios públicos, con una transición de sincronización ascendente y descendente sin interrupciones

Aumente la productividad, el tiempo productivo y el ahorro de energía

Un variador de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE ofrece inteligencia de sistema de control industrial en dato en tiempo real

Esfera de reloj a las 5 p. m.

Neumáticos y caucho

Reducción del tiempo improductivo en al menos 10% con variadores PowerFlex eficientes

Más información sobre nuestra industria automotriz y de neumáticos
RA cubo de agua con metales rojos que se vierte

Metales

Eficiencia energética que amortiza el cambio de tecnología en menos de 6 meses

Obtenga más información sobre nuestra industria de metales
enchufe de cable de extensión rojo

Minería

Los ahorros energéticos en múltiples aplicaciones y operaciones superan el 30 %

Obtenga más información sobre nuestra industria minera
pozo petrolero RA rojo

Petróleo y gas

Optimización del espacio superior al 50 % en comparación con el espacio de las unidades tradicionales

Más información sobre nuestra industria de gas y petróleo
Más información

Los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE resuelven los problemas de la industria

  • Automoción y neumáticos
    dentro de una planta de fabricación de neumáticos, los neumáticos se desplazan por una correa transportadora. La operación se amplía con VFD inteligentes que controlan los motores durante todo el proceso de producción
    Folleto
    Automoción y neumáticos

    Hasta 200 materias primas diferentes se combinan con la química, la física y la ingeniería para ofrecer neumáticos con el mayor grado de comodidad, rendimiento, confiabilidad y seguridad. Los variadores PowerFlex se pueden utilizar para casi todo el proceso de producción.

    Lea ahora
  • gas y petróleo
    Las plataformas petrolíferas mar adentro dependen de controles de motor industriales, como los PowerFlex VFD, para aumentar la productividad y el tiempo productivo. Panorama de una plataforma de procesamiento central de gas y petróleo al atardecer donde se produce y trata el hidrocarburo, que luego se envía a la refinería, a la planta de petroquímica, a la planta de generación de energía y a la barcaza cisterna para su exportación.
    Folleto
    gas y petróleo

    La naturaleza competitiva de la industria de gas y petróleo exige que las organizaciones mejoren continuamente sus operaciones para mantener la rentabilidad. Por eso, las empresas están especificando tecnología de producción inteligente en las actualizaciones de sistemas.

    Lea ahora
  • Minería
    Cinco grandes camiones mineros amarillos transportan carbón u otro mineral negro extraído de una cantera.
    Folleto
    Minería

    El equipo con bajo rendimiento y el tiempo improductivo reducen su ventaja competitiva. Una mejor solución depende de equipos inteligentes. Los variadores de frecuencia inteligentes ofrecen dato en tiempo real para ayudar a aumentar la productividad y el tiempo productivo, además de reducir los costos de energía y mantenimiento. 

    Lea ahora
  • Metales
    Acero fundido blanco brillante y amarillo caliente se vierte de un gran cubo en una fundición de acero. Chispas blancas y humo anaranjado rodean la actividad.
    Folleto
    Metales

    Los dispositivos de control inteligente de motor proporcionan dato en tiempo real de funcionamiento para anticipar, resolver rápidamente o eliminar los problemas de producción. La tecnología PowerFlex de variadores de frecuencia ayuda a evitar tiempo improductivo no planificado que puede costar miles de USD por hora.

    Lea ahora
  • Industria de pulpa y papel
    Grandes rollos de papel blanco colocados en el suelo de una fábrica de papel
    Folleto
    Industria de pulpa y papel

    Para triunfar en los mercados internacionales competitivos, las empresas deben adoptar tecnologías de producción innovadoras. La mano de obra y los procesos ineficientes pueden eliminar su ventaja competitiva. Los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE forman parte de la solución que usted necesita.

    Lea ahora

Opciones de variadores de frecuencia inteligentes


VIDEO
Los variadores de frecuencia PowerFlex 755TR proporcionan soluciones regenerativas

Este video ilustra las ventajas del hardware modular y los componentes incorporados.

VIDEO
Sistemas PowerFlex 755TM Drive para soluciones de bus común

Obtenga más información sobre los sistemas de variadores de bus común PowerFlex 755TM.

VIDEO
Variadores de frecuencia variable PowerFlex 755T con protección contra gases corrosivos XT

Obtenga más información sobre los variadores PowerFlex 755T con protección XT contra gases corrosivos. Vea cómo los variadores PowerFlex 755T con XT pueden ayudarle a proteger su equipo en aplicaciones corrosivas.


Que la (Total) Force te acompañe

En ROK Talk on Drives, episodio 5, acompaña a Jim y Neal en una inmersión profunda en un tema muy cercano al corazón de Jim: TotalFORCE Technology. TotalFORCE es la tecnología de control común en los variadores Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV y PowerFlex 6000T MV. Entre los invitados especiales se encuentran Sayantani Ganguly con Medium Voltage Drives y Adam Davis con Low Voltage Drives.

Videos de PowerFlex 755T TotalFORCE

Ver un vídeo suele ser la forma más fácil de procesar nueva información. Permítanos ayudarle: eche un vistazo a estos vídeos sobre PowerFlex 755TS TotalFORCE. Lleve su experiencia de aprendizaje al siguiente nivel con vídeos sobre la exactitud del par, el control adaptativo, el mantenimiento predictivo y la tecnología anti-sway.

Ver ahora
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos experiencia en la industria para ayudar a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnología de VFD inteligente
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose