Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control en bucle cerrado con una opción de Safe Torque-off de categoría 3 en un diseño compacto y una solución eficaz en cuanto a costos.
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control en bucle cerrado con una opción de desconexión de par segura de categoría 3 en un diseño compacto y solución eficaz en cuanto a costos. Este variador está diseñado para satisfacer las demandas globales de los fabricantes de equipos originales y usuarios finales en cuanto a flexibilidad, ahorro de espacio y facilidad de uso. Es una solución eficaz en cuanto a costos para el control de velocidad o posición básica de aplicaciones como desviadores, transportadores inteligentes, máquinas de envasado y máquinas de hilado de fibra.
Clasificaciones de potencia:
200–240 V: 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
380–480 V: 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
500–600 V: 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
IP20 NEMA/UL tipo abierto, variador de placa, montaje en brida
Kit de conversión opcional IP30 NEMA/UL tipo 1
Control V/Hz, control vectorial sin sensores, así como PID de proceso
Comunicación RS-485 interna y Common Industrial Protocol (CIP)
Pantalla de 4 dígitos, 3 indicadores de estado adicionales y botón de desplazamiento/restablecimiento
Módulos de interfaz humana remota (HIM) opcionales o interfaz de PC para programación
Control de velocidad con y sin retroalimentación de encoder
Protección contra sobrecarga del variador, regulación de rampa y arranque suave
Características específicas para aplicaciones con fibra
StepLogic® permite la operación como controlador de posición independiente
Configuración y programación mediante teclado LCD integrado, teclado remoto o software
Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® utiliza la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas y reduce el tiempo de desarrollo
Opciones de seguridad disponibles
La opción de Safe Torque-Off cuenta con certificación PLd/SIL2 Cat 3
El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución de productividad y su tienda integral para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.
Integración de primera calidad de Studio 5000 Logix Designer y PowerFlex® Drives
Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores hasta en un 70 %
Le permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador al mismo tiempo
Le permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
Ofrece el uso continuo del software DriveTools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
Proporciona un paquete para configurar todo su sistema Logix
Ofrece perfiles de variadores integrados que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias. Utilice el software Connected Components Workbench con Microsoft Visual Studio para configurar su PowerFlex 523.
DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interfaz simplificada para la programación, el mantenimiento y la resolución de problemas de determinados variadores de CA y CC PowerFlex®. Las herramientas incluyen el software DriveExecutive™ y DriveObserver™.
Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética IEC 61800-9-2 IE2.
Marca CE (clasificaciones de 240 y 480 V)
C-Tick
cUL Listed
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
UL Listed
RoHs
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad