- Product Selection
- Overview
- Documentation
Los variadores de CA PowerFlex® 523 son rentables e ideales para máquinas independientes. Estos variadores proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración. Además, ofrecen programación USB, configuración específica de la aplicación y opciones de montaje flexibles. Los variadores de CA PowerFlex 523 ofrecen clasificaciones de potencia de 0.2 a 22 kW (0.25 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V. Son compatibles con un amplio rango de control de motores, sus medidas son compactas y operan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F).
La oferta de variadores de frecuencia PowerFlex 523 y 525 se ha ampliado para incluir una tarjeta opcional PROFINET. La tarjeta conecta los variadores a PROFINET para intercambiar datos fácilmente con el controlador principal.
Si instala una tarjeta en los variadores PowerFlex serie 520 a través del dispositivo PROFINET principal, podrá:
- Controlar el variador a través de PROFINET
- Modificar los parámetros del variador a través de PROFINET
- Monitorear el estado del variador a través de PROFINET
- Clasificaciones de potencia de 0,2 a 22 kW/0,25 a 30 Hp en voltajes globales de 100 a 600 V
- Su diseño modular incluye un núcleo de control desmontable e innovador que permite la instalación y la configuración del software de forma simultánea
- Ofrece un amplio rango de control de motores, incluidos los voltios por hertz, el control vectorial sin sensores y el control vectorial sin sensores con modo economizer
- Opera a temperaturas ambiente hasta de 70 °C (158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente y un juego de ventilador del módulo de control.
- Ofrece montaje lado a lado con ranuras de flujo de aire de 1,96 pulg. (50 mm) en la parte superior e inferior del variador
- Admite conexión en red de bajo costo mediante un puerto RS485/DSI integrado
Información adicional
Explore las capacidades de nuestros variadores de CA PowerFlex 523 a través del Folleto virtual y el video de la serie 520 de PowerFlex.
Software
- Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2.
- ACS 156
- Etiqueta CE
- C-Tick
- cUL
- UL Listed
- GOST-R
- KCC
- RoHS
- SEMI F47
Recomendado para usted
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de variadores de CA PowerFlex serie 520 | 520-BR001_-ES-P |
| Folleto de la gama PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje | PFLEX-BR008_-ES-P |