Loading

Variadores de seguridad
Allen-Bradley

Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de la máquina y aumentar la producción. Para ayudarlo a proteger tanto al personal como al equipo, hay disponibles una variedad de variadores PowerFlex® con características de seguridad.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Allen Bradley
Familia Allen-Bradley 20G PowerFlex TS

Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS

Con analítica predictiva, un PowerFlex® 755TS variador de frecuencia de bajo voltaje (VFD) ayuda a aumentar la producción y el tiempo productivo. Además, reduce los costos de energía y mantenimiento.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 525

Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño modular innovador que permite una instalación y configuración rápidas y sencillas. Esta nueva generación de variadores compactos ofrece comunicaciones EtherNet/IP™ incorporadas, programación USB y características de seguridad estándar. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen una clasificación de potencia de 0.4…22 kW (0.5…30 Hp) con clases de bajo voltaje global de 100…600 V, proporcionan una variedad de opciones de control de motor y montaje flexible. Los variadores de CA PowerFlex 525 funcionan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F), y  son ideales para aplicaciones como transportadores, ventiladores, bombas y mezcladoras.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 527

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores de automatización programables Logix (PAC). Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y utilice Studio 5000 Logix Designer para ayudar a simplificar el desarrollo y el uso de la máquina. Este enfoque simplificado utiliza instrucciones de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®, lo que proporciona la misma experiencia de usuario para la configuración, programación y control de ambos tipos de variadores.

Detalles del producto

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 front plus family.jpg

Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755T

Nuestros variadores de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de mitigación de armónicos, regeneración y bus común que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la producción.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 753

Los variadores de CA PowerFlex® 753 son económicos y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. Vienen de manera estándar con E/S incorporadas, lo cual es ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, lanzar máquinas al mercado más rápido y satisfacer la demanda de los usuarios finales de máquinas más productivas. Seleccione variadores optimizados en tamaño para aplicaciones de baja potencia donde el espacio disponible es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ de dos puertos ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP™.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 755

Los variadores de CA PowerFlex® 755 ofrecen facilidad de uso, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motor, incluidas bombas, ventiladores y transportadores. Con Integrated Motion en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción de doble puerto EtherNet/IP™ admite topologías de anillo, lineal y en estrella, así como la funcionalidad de Device Level Ring (DLR) para conectividad tolerante a fallos y alta disponibilidad de variadores.

Detalles del producto

Main Image

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArcShield™ es el primer variador de bajo voltaje resistente a arcos con capacidades de regeneración completas. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación que cumple con el conjunto más completo de normas globales de resistencia a arcos. Este sistema proporciona una clasificación de fallo de arco de hasta 50 kA y cumple con las normas de protección de accesibilidad Tipo 2B.

Detalles del producto

Control de seguridad de movimiento

Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, a la vez que ayudan a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 cuentan con funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desconexión de par segura, se inhabilita una salida del variador para eliminar el par del motor sin desconectar la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura le permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para permitir que un operador realice de forma segura algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores de seguridad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose