Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Nuestros ArmorKinetix® Distributed Servo Drives ofrecen el alto rendimiento del Kinetix® 5700 Servo Drive en un factor de forma compacto On-Machine™ que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, con mayor flexibilidad y rentabilidad que nunca. Disponible como una solución integrada de variador-motor y como un variador cerca del motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para diseñar máquinas que requieran menos piezas y terminaciones, y que tengan menores requerimientos de espacio en planta.