Loading

Controladores ControlLogix 5570
Allen-Bradley

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, de temperatura extrema y On-Machine™ adecuados para aplicaciones de proceso, movimiento, discretas y de alta disponibilidad.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(20)
(14)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Logix5573 y Armor ControlLogix
Logix5573 y Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logix5573 y Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad funcional, de temperatura extrema y On-Machine™ adecuados para aplicaciones de proceso, movimiento integrado, discretas y de alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture™, estos controladores utilizan el Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control.

  • Admite movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ integrado y movimiento analógico
  • Admite redundancia completa de controladores y extracción e inserción con la alimentación conectada (RIUP)
  • Se comunica mediante EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, Remote I/O, SynchLink y redes de procesos y dispositivos de terceros
  • Permite programar mediante lógica de escalera de relés, texto estructurado, bloque de funciones y lenguajes SFC
  • Incluye revestimiento de conformación en productos que incluyen una "K" en el número de catálogo, para ayudar a proteger en ambientes difíciles
  • Incluye una opción de fuente de alimentación 1756 Slim para serie B y C estándar y chasis 1756 XT, que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado
  • Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en versiones estándar, con revestimiento de conformación y de temperatura extrema

Controladores On-Machine

  • Ofrece control On-Machine™ estándar y de seguridad que aumenta el tiempo productivo y reduce los costos
  • Minimiza el hardware en el gabinete de control con la colocación directamente en la máquina

Controladores de seguridad GuardLogix

  • Proporciona seguridad y movimiento integrado en el mismo chasis
  • Ofrece certificación TUV para seguridad funcional SIL 3 (se requiere controlador y homólogo de seguridad)
  • Simplifica la arquitectura de la máquina y reduce las dimensiones del sistema con el controlador Armor GuardLogix
  • Puede funcionar en ambientes de −25–70 °C (−13–158 °F) cuando se usa de forma independiente
  • Puede funcionar en ambientes de −20–70 °C (−4–158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT

Controladores para ambientes extremos

  • Puede funcionar en ambientes de −25–70 °C (−13–158 °F) cuando se usa de forma independiente
  • Puede funcionar en ambientes de −20–70 °C (−4–158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
 
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix
Main Image
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix

Nuestras  computadoras industriales ASEM™ 6300 están diseñadas para mejorar la seguridad y la confiabilidad de su sistema de control ControlLogix®. Cada modelo está diseñado individualmente para minimizar o eliminar los puntos de fallo frecuentes y crear un sistema de visualización más seguro, confiable y rentable.

Obtenga más información sobre nuestra familia de computadoras industriales

Comparación de productos

Característica
Controladores 5580
Controladores 5570
Rendimiento

5x…20x

(comparado con un controlador ControlLogix 5570)

2x

(comparado con un controlador ControlLogix 5560)

Puerto Ethernet incorporado 1 gigabit (Gb) No
Puerto de programación local USB USB
Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido Sí Sí
Pantalla incorporada incluida Sí Sí
Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sí Sí
Memoria no volátil Segura Tarjeta digital (SD) Segura Tarjeta digital (SD)
Memoria de usuario, máx. 40 MB 32 MB
Puntos de E/S, máx. 128000 digitales; 4000 analógicos 128000 digitales; 4000 analógicos

Información adicional

  • Kit de inicio ControlLogix — El kit de inicio ControlLogix es un paquete con descuento de hardware y software que proporciona todo lo que necesita. Comience eligiendo los componentes para crear un kit adecuado para su entorno.
  • Nuestras  soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, y le permiten responder de manera competitiva a la economía y a los cambios en la demanda de los consumidores.
  • La  serie de blog y pódcast What You Need to Know About Learning Logix enseña a los usuarios experimentados y nuevos de los sistemas de controladores ControlLogix® cómo usar nuestros controladores y software para obtener el máximo beneficio.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución integral que mejora la productividad y su punto único de acceso para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.


Aplicaciones

Nuestros controladores ControlLogix® ofrecen la memoria, la velocidad y las capacidades de procesamiento para satisfacer las demandas de aplicaciones básicas en la planta hasta aplicaciones de procesos y de movimiento de alto rendimiento.

  • Energía y generación de energía
  • Alimentos y bebidas — Lácteos
  • Minería y metales
  • A bordo de buques
  • Pulpa y papel
  • Ferrocarril/metro y a bordo de vehículos
  • Agua/aguas residuales

Para aplicaciones de procesos, estos controladores:

  • ofrecen mayor capacidad, lo que le permite ejecutar más estrategias de control en cada tarea
  • mejoran significativamente la cantidad de información que se intercambia entre las capas de control y supervisión
  • ofrecen una mejora significativa en el rendimiento de las aplicaciones de redundancia de control

Para aplicaciones de movimiento, estos controladores:

  • proporcionan comandos de movimiento de alta velocidad y ejecución del planificador de trayectorias de ejes para aplicaciones de movimiento complejas y de alto rendimiento
  • están optimizados para el control de variadores de movimiento de alto rendimiento en la interfaz EtherNet/IP™ o Sercos™
  • admiten hasta 100 ejes de movimiento integrado

Para aplicaciones discretas, estos controladores:

  • mejoran significativamente los tiempos de escaneo del controlador mediante una CPU de dos núcleos más rápida
  • ofrecen velocidades de comunicación mejoradas
  • proporcionan una carga cruzada más rápida para sistemas de redundancia

Casos prácticos de controladores programables — Visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado los controladores programables Allen-Bradley® en sus aplicaciones.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de sistemas ControlLogix y GuardLogix 1756-SG002_-EN-P
Especificaciones de los controladores ControlLogix y GuardLogix 1756-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de los controladores ControlLogix 5570 1756-IN088_-EN-P
Instalación de los controladores GuardLogix 5570 1756-IN089_-EN-P
Instalación de los controladores Armor ControlLogix 5570 1756-IN061_-EN-P
Instalación de los controladores Armor GuardLogix 5570 1756-IN060_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario del sistema ControlLogix 5570 1756-UM001_-EN-P
Manual del usuario de los controladores GuardLogix 5570 1756-UM022_-EN-P
Manual de referencia de seguridad de los sistemas controladores GuardLogix 5570 y Compact GuardLogix 5370 1756-RM099_-EN-P
Manual del usuario de redundancia ControlLogix 5570 1756-UM535_-EN-P
Pautas de actualización de redundancia y reemplazo de módulos ControlLogix 5570 1756-RM010_-EN-P
Manual de referencia de consideraciones de diseño de controladores Logix 5000 1756-RM094_-EN-P
Manual de referencia de tiempos de ejecución de instrucciones estimados del controlador Logix 5000 LOGIX-RM002_-EN-P
Pautas de reemplazo de los controladores Logix 5000 1756-RM100_-EN-P
Instrucciones generales de los controladores Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Instrucciones de control avanzado de procesos y variadores Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publicación
Manual de programación de procedimientos comunes de los controladores Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de Armor ControlLogix y Armor GuardLogix 1756-PP019_-EN-P
Revestimiento de conformación: protección de su inversión Perfil del producto IA-PP001_-EN-E
Kit de inicio ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Folleto de capacidades de seguridad SAFETY-BR011_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

Controladores estándar ControlLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores de seguridad GuardLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores ControlLogix para ambientes extremos 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores estándar ControlLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controladores de seguridad GuardLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores ControlLogix para ambientes extremos 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controlador de seguridad Armor GuardLogix On-Machine 5570

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Para obtener detalles sobre las certificaciones TÜV y SIL, consulte el vínculo Safety Certificates and SIL.

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores ControlLogix 5570
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.