Loading
Terminales gráficos OptixPanel
Nuevo producto

Terminales gráficos OptixPanel
Allen-Bradley

¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una PC en un dispositivo HMI sellado.
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(18)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general

¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos se destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de un PC en un dispositivo HMI sellado. No hay sistema operativo que proteger y las aplicaciones más pequeñas pueden beneficiarse de la superior relación precio-rendimiento. Estos terminales gráficos también están disponibles en una amplia gama de tamaños de pantalla, opciones de bisel, relaciones de aspecto y tecnologías de pantalla táctil que admiten gestos, como deslizar y pellizcar, para facilitar la integración en su planta.

Logotipo de Allen-Bradley

Simplifique su planta

Los terminales OptixPanel pueden facilitar la administración. Dado que el sistema operativo no es accesible, no se necesita software antivirus. También están disponibles en tamaños de pantalla que van desde 21.5″ de pantalla ancha hasta 4.3″, que es aproximadamente el tamaño de un teléfono móvil. Estos terminales son más económicos y ofrecen una solución económica para aplicaciones a nivel de máquina.

Los terminales gráfico OptixPanel ejecutan FactoryTalk® Optix™ y FactoryTalk® Remote Access™ software, lo que proporciona flexibilidad, escalabilidad y conectividad mejorada.

Los terminales gráficos OptixPanel tienen beneficios reales
Una mujer utiliza la pantalla táctil del terminal gráfico OptixPanel Standard mirando hacia la derecha.
LIBRO ELECTRÓNICO
Los terminales gráficos OptixPanel tienen beneficios reales

Los terminales gráficos OptixPanel pueden usarse como alternativa a las computadoras industriales. Son más fáciles de administrar, tienen muchas más opciones de tamaño de pantalla y son ideales para aplicaciones más pequeñas


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.

Integrado con el más reciente software FactoryTalk® 

Los terminales gráficos OptixPanel se integran con el software FactoryTalk Optix, lo que permite el acceso basado en la nube a los datos de procesos aprovechando los estándares de comunicación como OPC UA y MQTT. Desarrolle sus aplicaciones de forma independiente con un editor de escritorio local, o de forma colaborativa en la nube en FactoryTalk® Optix Studio™ a través de un navegador web. Los controladores incorporados admiten conexiones a todo tipo de controladores. Los flujos de trabajo habilitados para SaaS permitirán que su equipo colabore en cualquier momento y desde cualquier lugar, con seguimiento de cambios y versiones que realiza un seguimiento automático de quién hizo qué y cuándo.


Agilice sus operaciones

Utilice el software FactoryTalk Optix con el terminal gráfico OptixPanel para un sistema completo

Ética

Escalabilidad

Desarrolle su HMI sin estar atado a un hardware de pantalla específico. El sistema detecta el tamaño de la pantalla del sistema de destino y se ajusta automáticamente.

engranaje de flecha

Modularidad

Adquiera la licencia e implemente solo la funcionalidad que desea para su aplicación específica. Compre expansiones según sea necesario para ampliar el sistema a medida que cambien sus necesidades.

Diseño de software de escritorio, monitor

Extensibilidad

La secuenciación en C# y la API de FactoryTalk Optix proporcionan acceso a cualquier objeto en un proyecto, por lo que puede crear aplicaciones altamente personalizadas o incluso crear proyectos automáticamente mediante  secuenciación, durante el diseño y en tiempo de ejecución.

Acceda a su sistema HMI OptixPanel desde cualquier lugar con el software FactoryTalk® Remote Access™

Seguro

Proporciona una gestión segura, con capacidades para actualizar y mantener proyectos y para solucionar problemas y configurar dispositivos de forma remota, incluida la invitación a usuarios para la colaboración a través de FactoryTalk® Hub™

Transparente

Los terminales gráficos OptixPanel Standard funcionan como gateway remoto, proporcionando FactoryTalk® Remote Access™ a los controladores y otros productos en la subred remota

Configuraciones de producto

Panel Optix estándar 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX derecho

Terminal gráfico OptixPanel Standard

  • Disponible con tamaños de pantalla de 7″ a 21.5″
  • Incluye varias opciones de bisel, relaciones de aspecto y tecnologías de pantalla táctil
    • Pantalla panorámica de aluminio o 4:3 con pantalla táctil resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla totalmente plana de aluminio 4:3 con pantalla táctil resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla panorámica de aluminio y vidrio con pantalla táctil multitáctil PCAP
    • Pantalla panorámica de acero inoxidable IP69K con pantalla táctil resistiva analógica de un solo toque
    • Compatibilidad de pantalla con gestos (deslizar, pellizcar, etc.) en las variantes multitáctiles
  • Compatible con varias opciones de conectividad
    • Dos puertos USB 3.0
    • Dos puertos Ethernet Gigabit
      • Capacidad de funcionar de forma independiente en dos redes
      • Capacidad de habilitar la conectividad FactoryTalk® Remote Access™ a dispositivos en la subred local
  • Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) aislado
  • Ejecuta FactoryTalk® Remote Access™ Pro
  • Ejecuta FactoryTalk® Optix™ con 11 feature tokens, actualizable a 15
  • Incluye la licencia FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 feature tokens), actualizable a Large (15 feature tokens)
  • Incluye la licencia FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro
Panel Optix Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 vista del lado derecho

Terminal gráfico OptixPanel Compact

  • Disponible en tamaños de pantalla de 4″ y 7″ para facilitar algunas aplicaciones
  • Incluye varias opciones de bisel y tecnologías de pantalla táctil
    • Pantalla ancha de aluminio con pantalla resistiva analógica de un solo toque
    • Pantalla ancha de aluminio y vidrio con pantalla táctil multitáctil PCAP
    • Compatibilidad de pantalla con gestos (deslizar, pellizcar, etc.) en las variantes multitáctiles
  • Compatible con varias opciones de conectividad
    • Un puerto USB 2.0
    • Un puerto Gigabit Ethernet
    • Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) no aislado
  • Ejecuta FactoryTalk® Remote Access™ Basic
  • Ejecuta FactoryTalk Optix con 8 tokens de características, actualizable a 11
  • Incluye la licencia FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 tokens de características), actualizable a Medium (11 tokens de características)
  • Incluye la licencia FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, actualizable a la licencia Pro
Terminal gráfico estándar OptixPanel
Primer plano de la mano de una mujer usando la pantalla táctil de un terminal gráfico OptixPanel
Terminal gráfico estándar OptixPanel

Los terminales gráficos OptixPanel Standard tienen un tamaño de pantalla mayor y la capacidad de operar de forma independiente en dos redes.

Terminal gráfico OptixPanel Compact
Un hombre con casco y gafas de seguridad en la planta usando una pantalla táctil en el terminal gráfico OptixPanel Compact.
Terminal gráfico OptixPanel Compact

Los terminales gráficos OptixPanel Compact están disponibles en tamaños físicos más pequeños, lo que facilita ciertas aplicaciones. 

Registro de producto
Registro de producto
Registro de producto
El registro de productos le permite gestionar fácilmente todos sus productos de Rockwell Automation y habilita la garantía extendida, el fácil acceso a la documentación y las actualizaciones sobre el estado del ciclo de vida.
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Blog
Blog
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Learn about the dangers of unauthorized sources and counterfeit products and the importance of avoiding them to protect your business.
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Etiquetas de seguridad y contra falsificación de productos
Tome decisiones de compra inteligentes. Las etiquetas de seguridad es una de las maneras en que Rockwell Automation interrumpe las actividades de falsificación.

Herramientas y recursos

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® es el entorno de diseño de la familia de terminales de operador PanelView™ 5000.
Más información
Centro de descargas
Centro de descargas
Asistencia
Asistencia
Centro de descargas
Acceda al Centro de descargas de Rockwell Automation para mantener sus productos actualizados. Esto incluye los perfiles Add-On (AOP), drivers, macros, hojas de datos electrónicas, código de muestra y activación de software más recientes.
Comenzar
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas.
Más información

Obtenga información sobre nuestros productos relacionados

FactoryTalk Optix
FactoryTalk
PRODUCTO
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ puede ayudar a mejorar su proceso, eficiencia y entregables – en una herramienta de fácil acceso.  Aproveche los nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para lograr su visión de HMI.

Detalles del producto
Computadoras industriales ASEM 6300
Un panel HMI OptixPanel con una pantalla táctil que muestra un modelo 3D de un contenedor parcialmente lleno, con varios indicadores.
PRODUCTO
Computadoras industriales ASEM 6300

Nuestra línea ASEM™ 6300 de PC industriales, clientes ligeros y monitores está diseñada para ayudarle a optimizar su operación. Nuestras PC y clientes ligeros industriales ASEM 6300 se combinan con el software FactoryTalk® View de interface hombre-máquina (HMI) y el software ThinManager® de gestión de clientes ligeros para crear un sistema de visualización completo.

Detalles del producto
Terminales gráficos PanelView 5000
PanelView 5000
PRODUCTO
Terminales gráficos PanelView 5000

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan una integración Logix mejorada que utiliza Studio 5000 View Designer™  software. Esta integración permite a los ingenieros introducir la información de configuración una sola vez y utilizarla para todo el diseño de automatización. 

Detalles del producto
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
PRODUCTO
PanelView Plus 7

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Bulletin 2711P están disponibles en versiones estándar y de rendimiento. Nuestras versiones de rendimiento están disponibles en opciones de revestimiento de conformación, acero inoxidable y en máquina (ArmorView™ Plus 7), lo que ofrece flexibilidad para satisfacer sus necesidades específicas. 

Detalles del producto

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de soluciones de visualización VIEW-SG001_-EN-P
Especificaciones de los OptixPanel interface de operador 2800-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de interface de operador OptixPanel Compact 2800C-IN001_-EN-P
Instalación de los paneles interface de operador estándar OptixPanel 2800S-IN001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario del OptixPanel Compact interface de operador 2800C-UM001_-EN-P
Manual de usuario de la interface de operador estándar OptixPanel 2800S-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de terminales gráficos OptixPanel Compact 2800C-PP001_-EN-P
Perfil de producto de terminales gráficos estándar OptixPanel 2800S-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE
  • KCC
  • RCM
  • Marcado UKCA
  • UL Listed

 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos OptixPanel
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.