Loading

Tecnología GuardLink

La tecnología GuardLink™ es un protocolo de comunicación basado en la seguridad que vincula la seguridad con The Connected Enterprise®.
Main Image
Tecnología GuardLink
La tecnología GuardLink™ es un protocolo de comunicación basado en la seguridad que vincula la seguridad con The Connected Enterprise®.

Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y versatilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.

Los dispositivos habilitados para tecnología GuardLink ofrecen funciones y diagnóstico avanzados a los cuales solo se puede acceder mediante una toma de conexión habilitada para GuardLink. Los beneficios de la tecnología GuardLink incluyen los siguientes:

  • Mejora significativa en la resolución de problemas, mediante datos sobre el estado del sensor y diagnóstico contextual en tiempo real.
  • Restablecimiento automático del dispositivo (ADR)
  • Integración transparente con la arquitectura EtherNet/IP™ de Rockwell Automation

Productos

  • Tomas de conexión habilitadas para GuardLink
  • Interface de red EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR
  • Relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster DG

 

Publicaciones

  • Brochure sobre tecnología de vinculación de seguridad GuardLink: CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, NL, PL, PT, TR, ZC, ZH
  • Descripción de productos de tomas de conexión habilitadas para GuardLink
  • Descripción de producto de la interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR
  • Descripción de producto de relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster DG
  • Brochure interactivo de seguridad inteligente

Videos

Seguridad inteligente: resolución de problemas de la aplicación de seguridad con GuardLink

Chevron DownChevron Down

Seguridad inteligente: resolución remota de problemas

Chevron DownChevron Down

Seguridad inteligente: mantenimiento predictivo

Chevron DownChevron Down

Seguridad inteligente: extensión del tiempo útil de la máquina a partir de los datos de seguridad

Chevron DownChevron Down

GuardLink: Habilite dispositivos de seguridad inteligente en The Connected Enterprise®

Chevron DownChevron Down

Permita que la seguridad inteligente mejore el rendimiento

Chevron DownChevron Down
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnología GuardLink Chevron RightChevron Right