Loading

Computadoras industriales

Computadoras industriales
Monitores y computadoras industriales
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • Box PC ASEM 6300B
    • Box PC ASEM 6300B
    • PC de panel ASEM 6300P
    • PC de panel ASEM 6300P
    • Dispositivo VersaVirtual
    • Dispositivo VersaVirtual
    • Computadoras 6181
    • Computadoras 6181
    • Computadoras estándar 6177
    • Computadoras estándar 6177
    • Pantalla 6181X
    • Pantalla 6181X
    • 6181X sin pantalla
    • 6181X sin pantalla
    • Monitores estándar
    • Monitores estándar
    • Monitores de alto rendimiento
    • Monitores de alto rendimiento
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • Box ASEM 6300T
    • Box ASEM 6300T
  • Línea de productos ASEM

Nuestras computadoras industriales ofrecen soluciones para las limitaciones físicas y los requisitos de su ambiente. Nuestras computadoras sin pantalla proporcionan distintas opciones en factores de formato, RAM, almacenamiento, rendimiento, temperaturas de funcionamiento y unidades ópticas. Las computadoras con pantalla integrada están disponibles en distintos tamaños de pantalla, opciones de almacenamiento, paquetes de funcionamiento y modelos con teclados numéricos incorporados.

Main Image

PC de panel ASEM 6300P

  • Con tamaños de pantalla de 8.4 a 24 pulgadas
  • Con procesadores Core™ i3, i5 e i7 de la plataforma Intel Kaby Lake H
  • Incluye las resoluciones Full HD / HD / SVGA / VGA/ SXGA / XGA
  • Ofrece biseles estándar o de bajo perfil
  • Incluye analógica resistiva y capacitiva proyectada (para operaciones multitáctiles)
  • Proporciona cuatro puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps
Detalles del producto

Main Image

Box PC ASEM 6300B

Intel Atom Class Box PC

  • Incluye un procesador Intel Apollo Lake
  • Disponible para los sistemas operativos Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Incluye DisplayPort que admite una resolución de hasta 4k
  • Incluye dos puertos Ethernet y dos puertos USB 3.0 (Tipo A)

Intel Core i Class Box PC

  • Incluye procesadores Core™ i3 e i7 de dos y cuatro núcleos de séptima generación de 64 bits
  • Disponible para los sistemas operativos Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Ninguna versión del sistema operativo admite Linux
  • Incluye 4 puertos Ethernet, 3 puertos USB 3.0 (Tipo A), 2 puertos USB 2.0 (Tipo A), 1 RS232 (DB9M) y 1 DVI-D
Detalles del producto

Main Image

Computadoras industriales VersaView 5400

  • Procesador Quad-Core Intel Atom E3845
  • Unidades de estado sólido de 128 GB
  • Salida de video doble
  • Varias opciones de montaje
  • Disponible con o sin pantalla integrada
  • Pantalla multitáctil de diez puntos, completamente de cristal y sin bordes
Detalles del producto

Main Image

Computadoras 6181P

  • Procesador Intel Core™ i-series de 64 bits de cuarta generación
  • Pantallas multitáctiles
  • Capacidades de gestión remota
  • Botón de interfaz de usuario y video de asistencia de instalación
  • Disponible con bisel de acero inoxidable para cumplir con los requisitos de la industria de alimentos y bebidas
Detalles del producto

Main Image

Computadoras estándar 6177

  • Procesadores Intel Dual-Core y Quad-Core de segunda generación
  • Intel AMT 7.0 para la gestión remota
  • Memoria DDR3 rápida
  • Disponible en factores de formato resistentes para montaje en máquina y en rack
  • Gestión remota potente
  • Restauración y copia de seguridad de respaldo incorporadas
  • Capacidades de diagnóstico integradas
Detalles del producto

Main Image

Dispositivo VersaVirtual

  • Un dispositivo hiperconvergido (computación, conexión en red y almacenamiento) para la virtualización inicial
  • Un servidor para ejecutar varios sistemas operativos
  • Ambiente de virtualización preconfigurado
  • Servidor montado en rack
  • Puede ejecutar hasta 15 aplicaciones
  • Un año de servicios administrados que incluyen: soporte, monitoreo y administración del sistema las 24 horas, los 7 días a la semana
Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales Chevron RightChevron Right