La capacidad de obtener el mineral que está buscando es importante. También es un desafío. Está bajo presión para reducir costos, maximizar la extracción y controlar el consumo energético. En última instancia, está buscando una manera de mantener un proceso estable que lo ayude a conseguir un alto rendimiento efectivo. También intenta mejorar la eficiencia de procesamiento mediante la molienda hasta un tamaño objetivo adecuado. Los sistemas de control e información integrados ligados a equipos de control de motores seguros y confiables pueden brindarle el control coherente y versátil que necesita para maximizar sus operaciones.
Eficiencia energética y tiempo productivo máximo
Control inteligente de motores para operaciones eficientes de molienda
Busca un tamaño de producto homogéneo, un consumo energético eficiente y una producción continua. Con unas condiciones de funcionamiento extremadamente hostiles, requiere equipo de control que le proporcione alto rendimiento, confiabilidad y solidez. Los proveedores de equipos confían en nuestros variadores de velocidad variable, en nuestro control inteligente de motores y en nuestras soluciones de monitoreo de condiciones para conformar sistemas que cumplen estos requisitos.
Nuestros sistemas de control inteligente de motores IntelliCENTER® proporcionan los más altos estándares de seguridad eléctrica y la incomparable conectividad mediante EtherNet/IP. Esta conectividad ayuda con la integración en sistemas de supervisión y control y es parte integral de nuestra estrategia de mina conectada. Permite la agrupación de datos para el análisis y el monitoreo remoto del funcionamiento del equipo, los diagnósticos avanzados y el monitoreo de indicador de diagnóstico.
Nuestros variadores ofrecen alto funcionamiento para un control de par y una velocidad precisos, lo cual genera homogeneidad en la producción y reduce el consumo energético. Los variadores ayudan a reducir el esfuerzo mecánico y disminuyen la frecuencia de mantenimiento del equipo para brindar un funcionamiento más eficiente y rentable.
Con nuestras soluciones, los operadores de equipos de esmerilado y trituración pueden reducir el tiempo improductivo, aumentar el monitoreo de la producción, mejorar la seguridad y reducir los costos de operación.
Sistema de monitoreo de condiciones
AMCOL anticipa fallos del equipo con supervisión del monitoreo de condiciones
Como líder mundial de la arcilla de bentonita, American Colloid Company (AMCOL) se concentra en la entrega a tiempo de alta calidad. Uno de sus sitios de molienda en Lovell, Wyoming, procesa arcilla de bentonita seca a fin de obtener productos para pozos de perforación y arena sanitaria para gatos.
AMCOL implementó controles de fabricación que mejoraron la producción y ayudaron a reducir los costos operativos. Esto ayudó a confirmar que los productos finales rindieron de manera uniforme y específicamente de acuerdo con los estándares del cliente.
El objetivo de AMCOL era ayudar a evitar el daño del motor antes de que ocurriera. También deseaba reducir el tiempo improductivo imprevisto mediante la obtención de información práctica y oportuna sobre el estado del equipo. Lea sobre cómo pudimos cumplir con los requisitos indicados por AMCOL.