Loading
Ingeniero en el proceso de fabricación de automóviles en una fábrica automotriz, producción en línea de ensamblaje
Whitepaper

Acelere los lanzamientos. Reduzca el riesgo.

RapidLaunch le ayuda a satisfacer las demandas del mercado más rápido—sin aumentar los costos. Estandarice, escale y manténgase a la vanguardia en la producción de vehículos eléctricos (EV).
Descargue el whitepaper

Obtenga los aspectos destacados

Icono de reloj
Tiempo de lanzamiento al mercado acelerado

La velocidad de lanzamiento al mercado es una prioridad máxima. Reduzca los plazos de lanzamiento hasta en un 40% con código estandarizado y puesta en marcha virtual, sin costos adicionales, solo una ejecución más inteligente.

Flecha hacia abajo con signo de dólar
Menores costos de ingeniería

Reduzca los costos de la fuerza laboral en hasta un 10 % y reutilice más del 50 % del código estándar, lo que aumenta el retorno de la inversión sin necesidad de nuevas inversiones.

Flecha con engranaje
Normas flexibles y escalables

RapidLaunch se adapta a cualquier OEM o proveedor, lo que permite calidad uniforme y alineación más rápida entre los equipos globales.

Descargue el whitepaper

Resultados comprobados.
Impacto real.

Desde un diseño más rápido hasta una producción más inteligente, RapidLaunch le ayuda a satisfacer las demandas del mercado de vehículos eléctricos sin aumentar el gasto ni sacrificar la calidad.

40% de mejora en la eficiencia

Los primeros usuarios informan de ciclos de diseño hasta un 40% más rápidos usando la base de código estandarizado de RapidLaunch.

50% de reutilización de código

Más de la mitad del código de PLC está listo para usar de inmediato, lo que reduce el tiempo y la complejidad de desarrollo.

10% de ahorro en costos de personal

Los procesos de ingeniería simplificados reducen los costos de mano de obra sin comprometer la calidad ni la velocidad.

Ciclos de lanzamiento un 20–40 % más rápidos

Los fabricantes de equipos originales y de máquinas están viendo plazos considerablemente más cortos desde el concepto hasta la producción.

Descargue el whitepaper

Con un diseño hasta un 40 % más rápido y un ahorro de mano de obra del 10 %, RapidLaunch permite a los equipos trabajar más rápido, de forma más inteligente y sin gastos adicionales.

Stacy Kelly - Director global de EV/baterías y fabricantes de máquinas, Rockwell Automation

Empiece de forma más inteligente con RapidLaunch

Obtenga el Whitepaper completo

Descubra cómo lanzar más rápido sin gastar más.

Descargue el whitepaper

¿Está listo para poner en práctica estas ideas?

Utilice estas ideas para agilizar la producción, empoderar a su fuerza laboral y reducir el riesgo de lanzamiento, sin aumentar el gasto. Nuestros expertos están aquí para ayudarle.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ind...
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización automotriz
  4. Chevron LeftChevron Left Solución de fabricación automotriz RapidLaunch
  5. Chevron LeftChevron Left Lanzamientos de vehículos eléctricos más rápidos con RapidLaunch
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose