Gane la carrera para llegar al mercado
Escuche a los fabricantes que están mejorando
la conectividad y la productividad
Descubra cómo la Integrated Architecture de Rockwell Automation ayuda a los fabricantes automotrices a agilizar y optimizar las operaciones de fabricación.
40%
de reducción del tiempo de integración al implementar líneas de producción automotriz usando Integrated Architecture.
-50
de aumento de la OEE y de la productividad después de implementar MES y tecnologías de fábrica conectada.
Darse cuenta
Ahorro de mano de obra de 60 a 100 veces mediante la puesta en marcha virtual con el software de simulación Emulate3D®.
30-40%
de reducción del tiempo de puesta en marchaal utilizar los sistemas de control de movimiento QuickStick® e iTRAK® con tecnología de carrito independiente.
Una solución sólida basada en una red EtherNet/IP, además de su arquitectura abierta y menos restrictiva desde el punto de vista tecnológico, hicieron de la solución de Rockwell Automation la más atractiva a largo plazo.
eBook de Soluciones digitales automotrices
Obtenga el ebook completo
Descargue el informe para conocer cómo Rockwell Automation puede trabajar con usted durante todo el ciclo de vida de su proyecto de fabricación.
¿Listo para dar un giro más rápido con producción escalable?
Utilice este eBook para descubrir más sobre las ofertas de Rockwell Automation que le permiten aumentar la flexibilidad y mejorar los procesos de producción. Cuando esté listo, estamos aquí para ayudarle.