Diagrama de cableado 1797-IBN16

El 1797-IBN16 usa la base 1797-TB3 o -TB3S. A continuación, se muestra el cableado a la base.
Entradas
Se puede operar en cada entrada desde un detector NAMUR o un contacto mecánico (si se usan entradas mecánicas). No aplique a este módulo (module) señales que no sean intrínsecamente seguras.
Cuando se use un aparato eléctrico intrínsecamente seguro de conformidad con EN50020, deberán seguirse las directivas y reglamentos de la Unión Europea.
Los canales de este módulo (module) están interconectados eléctricamente y tienen una línea adicional en común.
IMPORTANTE:
cuando se interconecten varias líneas, deberá tener en cuenta la potencia total acumulada y comprobar la seguridad intrínseca.
1797ibn16d
1797ibn16a
1797ibn16b
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal