Diagrama de cableado 1794-IB10XOB6, entrada

La base recomendada para el 1794-IB10XOB6 de entrada es 1794-TB3. A continuación, se muestra un diagrama de conexión para 1794-TB3. La base compatible para el 1794-IB10XOB6 es 1794-TB3S. También se muestra un diagrama de cableado para 1794-TB3S.
Esquema simplificado típico para entrada 0
1794IB10XOB6isch
Para cablear el 1794-IB10XOB6 a una base 1794-TB3 o -TB3S, siga los pasos (steps) que se indican a continuación.
  1. Conecte cada alimentación eléctrica de entrada o salida asociada al terminal correspondiente de la fila 34-51 (C) según se indica en la tabla siguiente. (Los terminales de alimentación del 34 al 51 están interconectados internamente).
  2. Conecte la alimentación eléctrica +24 V cc al terminal 34 de la fila 34-51 (C).
  3. Si continúa la alimentación a la base siguiente, conecte un puente desde el terminal 51 (+24 VCC) de esta base hasta el terminal 34 de la base siguiente.
  4. Conecte cada retorno de entrada o salida asociado al terminal correspondiente de la fila 16-33 (B) según se indica en la tabla siguiente. (Los retornos están interconectados internamente).
  5. Conecte el retorno 24 V cc al terminal 16 de la fila 16-33 (B).
  6. Si continúa el retorno 24 V a la base siguiente, conecte un puente desde el terminal 33 (retorno) de esta base hasta el terminal 16 de la base siguiente.
  7. Conecte los cables de entrada y salida individuales a los terminales numerados de la fila 00-15 (A) según se indica en la tabla siguiente.
    ATENCIÓN:
    El consumo de corriente total a través de la base está limitado a 10 A. Pueden ser necesarias distintas conexiones de alimentación eléctrica.
Cableado
1794IB10XOB6i
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal