Diagrama de cableado 1756-PLS
Utilice la siguiente tabla para conectar el resolutor y el conector del resolutor al módulo (module) del resolutor 1756-PLS.
CONSEJO:
este cableado va aumentando la posición con la rotación del eje del resolutor en el sentido contrario al de las agujas del reloj (visto desde el eje). Cambie el cableado a los terminales RTB 14 y 16 si desea invertir la dirección.


Entradas de cableado
En el siguiente diagrama de ejemplo, se muestran los interruptores conectados a las entradas del módulo (module) de I/O de la sección izquierda.

Salidas de cableado
En el siguiente diagrama de ejemplo, se muestra un solenoide conectado a una salida en el módulo (module) de I/O de la sección derecha.

Entregue su opinión