Diagrama de cableado 1756-OX8I
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, L1-0 puede conectarse a cualquier terminal con la marca L1-0.
Cuando use el tercer terminal L1-7 para hacer conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
![]() | ![]() |
Entregue su opinión