Diagrama de cableado 1756-OB8EI, -OB8I
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, la carga puede conectarse a cualquier terminal con la marca OUT-0.
Cuando haga conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
Asignación de terminales extraíbles de 1756-OB8EI ![]() | 1756-OB8EI ![]() | |
Puede hacer funcionar los dispositivos de campo con capacidad nominal 10-30 VCC conectándolos al módulo (module) 1756-OB8I en Salida y GND a través del bloque terminal extraíble (RTB). La fuente de alimentación debe estar conectada al módulo (module) en VCC y GND a través del RTB. No puede controlar el módulo (module) 1756-OB8I a través del backplane y el controlador (controller). Cuando las salidas estén configuradas en estado Desactivado, el dispositivo de salida del módulo (module) no estará encendido y no se enviará ninguna corriente a los dispositivos. Cuando las salidas estén configuradas en estado Activado, el dispositivo de salida del módulo (module) estará encendido y se enviará corriente a los dispositivos. El módulo (module) 1756-OB8I es capaz de conducir cargas de desde 2 mA a través de 2.0 A por canal, 16 A por módulo a Ta=60’C. | ||
Asignación de terminales del RTB 1756-OB8I ![]() | 1756-OB8I ![]() | |
Entregue su opinión