Diagrama de cableado 1756-OB16I
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC (+) puede conectarse a cualquier terminal con la marca DC-15.
Cuando use el segundo terminal DC-15(=) para hacer conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
Las salidas pueden cablearse en una configuración drenador o surtidor, tal como se muestra.
![]() | ![]() |
Entregue su opinión