Diagrama de cableado - 1756-OA8
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, L1 puede conectarse a cualquier terminal con la marca L1-0.
Cuando haga conexión en cadena de un grupo a otro bloque de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
El ejemplo de cableado muestra una sola fuente de voltaje.
![]() | ![]() |
Entregue su opinión