Diagrama de cableado - 1756-IT6I
Compensación de junta fría
Si utiliza el módulo (module) de termopar (1756-IT6I), debe tener en cuenta el voltaje adicional que puede generarse en el conector de cableado. La junta de cables de campo termopar con las terminaciones de tornillo de un bloque RTB genera un voltaje pequeño. Este efecto termopar altera la señal de entrada.
Para medir con precisión la señal de entrada desde el módulo (module), debe utilizar un detector de junta fría (CJS) para tener en cuenta el voltaje aumentado.
La aplicación
Logix Designer
proporciona las tres opciones CJS siguientes para aplicaciones termopar:- Compensación de junta fría remota: debe estar activada si decide utilizar un CJS en un IFM.
- Offset de junta fría: permite tener en cuenta de forma exacta las imprecisiones de offset en el CJS.
- Inhabilitación de junta fría: debe estar activada si decide no utilizar un CJS con la aplicación.
Si utiliza un IFM para conectar el cableado al módulo (module) termopar, no es necesario que asigne el CJS. El IFM compensa el voltaje adicional (tiene un CJS interno).
Para facilitar la instalación, cablee el terminal nº 12 antes de conectar el detector de junta fría.

CONSEJO:


Entregue su opinión