Diagrama de cableado - 1756-IB32
![]() | Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC COM puede conectarse a cualquier terminal con la marca GND-1. Cuando haga conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra. El ejemplo de cableado muestra una sola fuente de voltaje. | ![]() |
Entregue su opinión