Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC (-) puede conectarse a cualquier terminal con la marca GND-15.
Cuando use el segundo terminal GND-15 para realizar una conexión en cadena con otros bloques de terminales extraíbles, realice siempre la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal y como se muestra en el ejemplo.
Si se utilizan fuentes de alimentación eléctrica separadas, no supere el voltaje de aislamiento indicado.