Diagrama de cableado - 1756-IA16I

CONSEJO:
1756ia16i
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, L2 puede conectarse a cualquier terminal con la marca L2-15.
Cuando use el segundo terminal L2-15 para hacer conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal