El período de muestreo en tiempo real (RTS) es demasiado bajo.

La siguiente tabla indica el valor de RTS mínimo (en milisegundos) que puede introducir para los módulos (modules) 1756-IF16 e 1756-IF8, basado en el valor de filtro del módulo.
Valor de filtro del módulo (module)
Valor entero de filtro del módulo (module)
Punto flotante (coma flotante)
Unip.
Dif.
AV
Unip.
Dif.
AV
10 Hz
488
244
122
488
244
122
50 Hz
88
44
22
88
44
22
60 Hz
88
44
22
88
44
22
100 Hz
56
28
14
56
28
14
250 Hz
28
14
7
28
14
7
1000 Hz
16
8
5
18
11
6
donde:
Unip. = Modo unipolar
Dif. = Modo diferencial
AV = Modo de alta velocidad
Por ejemplo, en el caso de un valor de filtro de módulo (module) de 10 Hz en un módulo IF16 en modo unipolar, valor entero, el valor de RTS mínimo es 488 ms.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal