Terminales de operador PanelView compatibles
Número de catálogo | Descripción |
2711-K5A15 | Terminal PanelView 550 con teclado, puerto RS232 y ControlNet |
2711-B5A15 | Terminal PanelView 550 con teclado y pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet |
2711-T5A15 | Terminal PanelView 550 con pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet |
2711-K6C15 | Terminal color PanelView 600 a colores con teclado, puerto RS232 y ControlNet |
2711-B6C15 | Terminal color PanelView 600 con teclado y pantalla táctil, puerto-RS232 y ControlNet |
2711-K9A15 | Terminal mono PanelView 900 con teclado, puerto RS232 y ControlNet |
2711-T9A15 | Terminal mono PanelView 900 con teclado y pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet |
2711-K9C15 | Terminal color PanelView 900 a colores con teclado, puerto RS232 y ControlNet |
2711-T9C15 | Terminal color PanelView 900 con teclado y pantalla táctil, puerto-RS232 y ControlNet |
2711-K10G15 | Terminal a escala de grises PanelView 1000 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
2711-T10G15 | Terminal a escala de grises PanelView 1000 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
2711-K10C15 | Terminal color PanelView 1000 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
2711-T10C15 | Terminal color PanelView 1000 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
2711-K14C15 | Terminal color PanelView 1400 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
2711-T14C15 | Terminal color PanelView 1400 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet |
CONSEJO:
también se aceptan las variaciones (2711-xxxxxL1, L2, L3) de los productos de acero inoxidable y del 24 V CC.
Entregue su opinión