Establecer el tamaño del chasis 1734-ACNR, -AENT
Use esta ficha para establecer el tamaño del chasis en el adaptador mediante la comunicación directa entre el adaptador y el chasis. Siempre debe establecer este valor.
CONSEJO:
debe estar en línea para establecer este valor.
El campo Tamaño de chasis en la ficha General muestra el tamaño del chasis que se ha especificado en la ficha
General
del diálogo Propiedades del módulo (module)
. El campo Tamaño de chasis en módulo (module)
muestra el tamaño del chasis tal como se lee directamente desde el adaptador 1734.- Seleccione el botónEstablecer tamaño de chasis en el módulo (module)para escribir el valor del tamaño del chasis de la fichaGeneralen el adaptador.CONSEJO: Este botón está inhabilitado si los valores de los dos campos son iguales.
Al presionar el botón, aparece un cuadro de diálogo de advertencia que indica los peligros potenciales de continuar con esta operación. Lea detenidamente los ítems de este cuadro de diálogo antes de continuar.
- Asegúrese de que es seguro continuar con esta operación y haga clic enAceptar.
Entregue su opinión