Valores de estado de seguridad 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I
Los siguientes rangos de valores de estado de seguridad son válidos, y se basan en los parámetros de configuración de salida del campo Rango de voltaje/corriente.
Cuadro de diálogo de configuración de salida Campo de rango de voltaje/corriente | Valor de estado de seguridad (decimal) |
Ninguno | 0 |
4 a 20 mA - complemento a dos con signo | -32768 - 32767 |
-10 a 10 V - complemento a dos con signo | -32768 – 32767 |
0 a 20 mA - complemento a dos con signo | 0 – 32767 |
Entregue su opinión