Ficha Configuración de salida - 1794-VHSC

Utilice esta ficha para configurar los valores de activación o desactivación del módulo (module) 1794-VHSC.
Parámetros
Conteos/Hertz
Seleccione las unidades utilizadas para los valores de activación y desactivación. De forma predeterminada, se utilizan los Conteos y se inhabilita el parámetro Hertz. Sin embargo, este parámetro está activo para los modos Período/régimen, Continuo/régimen y Régimen de medición.
CONSEJO: El módulo (module) VHSC utiliza Conteos para evaluar los valores de activación y desactivación. Si selecciona Hertz, el módulo (module) convertirá los valores que especifique a conteos, de modo que cuando se actualice, tendrá valores de conteo que corresponderán a las frecuencias seleccionadas. Si vuelve a la ficha Configuración de salida después de configurar los valores en Hertz, se mostrarán de nuevo en forma de Conteos. Sólo tiene que hacer clic en el botón Hertz para ver otra vez los valores en hertz. Es importante señalar que, cuando los valores se convierten a conteos, el resultado del cálculo es un número entero y se pueden producir errores de redondeo. Deberá tenerlo en cuenta si vuelve a utilizar valores en hercios.
Para los modos de Período/régimen y Continuo/régimen, la fórmula de conversión es:
conteos = (escalar X 2500000)/frecuencia deseada
Para Medición de régimen, la fórmula de conversión es:
conteos = base de tiempo X intervalo de compuerta X frecuencia deseada
Valor \nactivación
Conteo con el que se deben activar las salidas seleccionadas para el contador correspondiente. El rango de valores válidos es de 0 a 16.777.215.
La
valor de activación debe ser inferior al de uso y reuso para funcionar. Si una salida está asociada a una ventana, el valor de activación no puede ser igual al de desactivación.
Valor \ndesactivación
Conteo con el que se deben desactivar las salidas seleccionadas para el contador correspondiente. El rango de valores válidos es de 0 a 16.777.215.
El valor de desactivación debe ser inferior al de uso y reuso para ser operativo.
Si una salida está asociada a una ventana, el valor de activación no puede ser igual al de desactivación.
Salidas
Una de las cuatro salidas de corriente surtidor disponibles en el módulo (module) VHSC. Estas salidas se activan al cabo de 25 ms cuando se ha alcanzado el valor de conteo apropiado.
Por ejemplo:
OBSERVACIÓN: si una salida utiliza varias ventanas para el mismo contador, es posible que los valores de las ventanas se superpongan. Puede asignar cualquier salida a cualquier ventana de conteo, sin ningún tipo de restricción. Las salidas pueden superponerse para evitar que una salida de control deje de ser válida mientras distintas condiciones para la salida siguen siendo válidas.
Ejemplo:
la salida 0 se selecciona tanto para Contador 0 Ventana 1 como para Contador 0 Ventana 2. El valor Activado para la Ventana 1 es 200 y el valor Desactivado para la Ventana 1 es 800. El valor Activado para la Ventana 2 es 400 y el valor Desactivado para la Ventana 2 es 600. ¿Cómo se comporta la salida 0? La salida 0 debería permanecer activada hasta que tanto la Ventana 1 como la Ventana 2 estén desactivadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal