Funcionamiento normal - 1794-VHSC
los bits en el miembro de estado no tienen nombre porque pueden tener 3 interpretaciones distintas, según el modo de funcionamiento del módulo (module), tal y como se describe a continuación.
Los valores de bit de word de estado y las definiciones de bit dependen del estado del VHSC. Existen tres estados de informe:
- Funcionamiento normal (indicador LED de estado verde fijo).
- Configuración incompleta, incorrecta o en conflicto (indicador LED de estado-verde parpadeante).
- Error de autotest de encendido en el hardware (indicador LED de estado-rojo parpadeante). ConsulteErrores de autotest de encendido en el hardware de 1794-VHSCpara obtener más información.
El miembro ConfigurationError del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1794_VHSC:I:0 refleja un cambio en los valores de sus miembros siempre que se envíen al módulo datos de configuración incompletos, incorrectos o en conflicto. En la tabla siguiente se describen los motivos de la condición del módulo (module).
IMPORTANTE:
Si el controlador (controller) está en modo Marcha y se envía una configuración incorrecta al módulo (module) 1794-VHSC, los indicadores de error se establecen en la palabra Fault de las etiquetas (tags) de entrada, y el indicador verde de aceptación del módulo alternará entre activado y desactivado. Sin embargo, el módulo (module) seguirá funcionando con sus datos anteriores correctos. Para no confundir a la aplicación de monitoreo, no se devuelven datos en tiempo real a la aplicación
Logix Designer
.Estado (definiciones de bits) | Significado en este contexto | Descripción |
Fault.0 | Ch0Zinput | Estado presente indicado de la entrada Z para el canal 0. |
Fault.1 | Ch0ZeroFrequencyDetect | Se utiliza únicamente cuando se seleccionan configuraciones de frecuencia. |
Fault.2 | Ch0StoredData2 | Contador rotativo (con bit de continuación) que incrementa cada vez el conteo almacenado/acumulado. |
Fault.3 | Ch0StoredData3 | Las words se actualizan y se restablecen en cero en el siguiente conteo cuando se ha alcanzado el valor 3. |
Fault.4 | Ch1Zinput | Estado presente indicado de la entrada Z para el canal 1. |
Fault.5 | Ch1ZeroFrequencyDetect | Se utiliza únicamente cuando se seleccionan configuraciones de frecuencia. |
Fault.6 | Ch1StoredData6 | Contador rotativo (con bit de continuación) que incrementa cada vez el conteo almacenado/acumulado. |
Fault.7 | Ch1StoredData7 | Las words se actualizan y se restablecen en cero en el siguiente conteo cuando se ha alcanzado el valor 3. |
Fault.8 | Output0 | Indicador de estado de salida: 1=Activado y 0=Desactivado. |
Fault.9 | Output1 | Indicador de estado de salida: 1=Activado y 0=Desactivado. |
Fault.10 | Output2 | Indicador de estado de salida: 1=Activado y 0=Desactivado. Indicador de estado de salida: 1=Activado y 0=Desactivado. Fallo grave en autotest de hardware. Indica el estado no configurado del módulo (module). Indicación de fallo de alimentación de 24 V CC del módulo (module). |
Fault.11 | Output3 | |
Fault.12 | TestFail | |
Fault.13 | NotReady | |
Fault.14 | FieldPowerFault | |
Fault.15 | ConfigurationError | Consulte la sección Error de configuración para obtener información sobre el significado de los bits anteriores cuando se establece este bit. |
Entregue su opinión