Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Potencia (1756-DM)
Use esta ficha para especificar la información de configuración de la alimentación para el módulo (module) 1756-DM.
Parámetros
Cada módulo (module) 1756-DM tiene una configuración de la alimentación ligeramente distinta. En las tablas siguientes encontrará la información correspondiente a su tipo específico de módulo (module).
Tipo unidad alimentación
Para este módulo (module): | Campo Tipo unidad alimentación: |
1756-DMA30 1756-DMA31 | Vector con alimentación constante Voltios por hercio |
1756-DMA50 1756-DMB30 | Campo estándar de sólo lectura |
1756-DMD30 | Indica si la unidad de alimentación está en uso y, si es así, el tipo. Los valores válidos son:
|
1756-DMF30 | Indica si la unidad de alimentación está en uso y, si es así, el tipo. Los valores válidos son:
|
Voltaje de entrada
Para este módulo (module): | Campo Voltaje de entrada: |
1756-DMA30 | Elija el voltaje de entrada que desee. Los valores válidos son:
|
1756-DMA31 | Elija el voltaje de entrada que desee. Los valores válidos son:
|
1756-DMA50 | 310VCC Éste es un campo de sólo lectura. |
1756-DMB30 | 460 VCA Éste es un campo de sólo lectura. |
1756-DMD30 (No regenerativo o regenerativo) 1756-DMF30 (Trifásico, 2 cuadrantes, o trifásico, 4 cuadrantes) | Los valores válidos son:
|
1756-DMD30 (Sin armadura) 1756-DMF30 (Sin campo trifásico) | Sin voltaje: el campo aparece en gris y está inhabilitado |
Valor nominal de estructura de potencia
Elija el valor nominal de la estructura de potencia para el módulo (module).
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Este estado: | Indica: |
En espera | Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación |
Con fallo | El controlador (controller) no puede comunicarse con el módulo (module) Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo. |
Validando | Un estado transitorio que ocurre antes de establecer conexión con el módulo (module) |
Conectando | Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module) |
En ejecución | El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado |
Desactivando | Las conexiones se están cerrando |
Inhibido | La conexión al módulo (module) está inhibida |
En espera | No se ha realizado todavía una conexión a este módulo (module) debido a una de las siguientes razones:
|
Fuera de línea | No está en línea |
Entregue su opinión