Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (WebPak 3000)

En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): REL:WebPak3000_DC_Drive:I:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
ConnectionStatus
DINT
Binario
Estado lógico
InputsValid
DINT
Binario
Entradas válidas
DriveStatus1
INT
Binario
Estado de variador 1
DriveReady
0
BOOL
Decimal
Variador listo
DriveRunning
1
BOOL
Decimal
Driver en ejecución
FaultActive
2
BOOL
Decimal
Fallo activo
JoggingForward
3
BOOL
Decimal
Impulsos en avance
JoggingReverse
4
BOOL
Decimal
Impulsos en retroceso
UnderWindActive
5
BOOL
Decimal
Sub-bobin. activo
StopInProgress
6
BOOL
Decimal
Detención en curso
TensionOnActive
7
BOOL
Decimal
Tensión de activación activa
StallTensionActive
8
BOOL
Decimal
Tensión de bloqueo activa
CurrentMemoryActive
9
BOOL
Decimal
Memoria actual activa
CurrentLimit
10
BOOL
Decimal
Límite de corriente
AlarmActive
11
BOOL
Decimal
Alarma activa
CurrentSpeedActive
12
BOOL
Decimal
Velocidad actual activa
ParameterProcessError
13
BOOL
Decimal
Error de proceso de parámetros
LevelDetect1Output
14
BOOL
Decimal
Salida 1 de detección de nivel
LevelDetect2Output
15
BOOL
Decimal
Salida 2 de detección de nivel
SpeedFeedback
INT
Decimal
Retroalimentación de velocidad
CurrentFeedback
INT
Decimal
Retroalimentación actual
NetworkOutputRegister1
INT
Decimal
Registro de salida de red 1
NetworkOutputRegister2
INT
Decimal
Registro de salida de red 2
NetworkOutputRegister3
INT
Decimal
Registro de salida de red 3
UserDefinedData
DINT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): REL:WebPak3000_DC_Drive:O:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
DriveControl
INT
Binario
Control de variador
SectionRun
0
BOOL
Decimal
Marcha de sección
SectionStop
1
BOOL
Decimal
Detención de sección
FaultReset
2
BOOL
Decimal
Restablecimiento de fallos
JogForward
3
BOOL
Decimal
Impulsos hacia delante
JogReverse
4
BOOL
Decimal
Impulsos hacia atrás
Underwind
5
BOOL
Decimal
Sub-bobinado
SlackTakeUp
7
BOOL
Decimal
Compensación por juego
TensionOn
8
BOOL
Decimal
Tensión de activación
DiameterReset
9
BOOL
Decimal
Restablecimiento de diámetro
CurrentMemory
10
BOOL
Decimal
Memoria actual
MemorySave
11
BOOL
Decimal
Almacenamiento en memoria
CurrentSpeed
12
BOOL
Decimal
Velocidad actual
DiameterSelect_A
13
BOOL
Decimal
Selección de diámetro A
DiameterSelect_B
14
BOOL
Decimal
Selección de diámetro B
SpeedTorqueReference
INT
Decimal
Referencia de par de velocidad
NetworkInputRegister1
INT
Decimal
Registro de entrada de red 1
NetworkInputRegister2
INT
Decimal
Registro de entrada de red 2
NetworkInputRegister3
INT
Decimal
Registro de entrada de red 3
Referencia de campo
INT
Decimal
Referencia de campo
UserDefinedData
DINT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal