Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (PowerFlex 700S 2P mediante 20-COMM-C o 20-COMM-E)

En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo. Estos valores se aplican a las tres clases de voltaje del variador PowerFlex 700S 2P (es decir, 200 V, 400 V y 600 V).
Tipos de datos (data types) de entrada
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:PowerFlex700S2P_Drive_12Bytes:I:0
2
AB:PowerFlex700S2P_Drive_20Bytes:I:0
4
AB:PowerFlex700S2P_Drive_28Bytes:I:0
6
AB:PowerFlex700S2P_Drive_36Bytes:I:0
8
AB:PowerFlex700S2P_Drive_44Bytes:I:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
LogicStatus
INT
Binario
Estado lógico
Activo
0
BOOL
Decimal
Habilitado
En ejecución
1
BOOL
Decimal
En ejecución
CommandDir
2
BOOL
Decimal
Comando de dirección
ActualDir
3
BOOL
Decimal
Dirección real
Acelerando
4
BOOL
Decimal
Acelerando
Desacelerando
5
BOOL
Decimal
Desacelerando
Funcionando por impulsos
6
BOOL
Decimal
Funcionando por impulsos
Con fallo
7
BOOL
Decimal
Con fallo
Alarma
8
BOOL
Decimal
Alarma
FlashMode
9
BOOL
Decimal
Modo flash
RunReady
10
BOOL
Decimal
Listo para marcha
AtLimit
11
BOOL
Decimal
Con límite
TachLossSW
12
BOOL
Decimal
Interruptor de pérdida de tacómetro
AtZeroSpd
13
BOOL
Decimal
A velocidad cero
AtSetptSpd
14
BOOL
Decimal
A velocidad en punto de ajuste
EnableOn
15
BOOL
Decimal
Habilitar activado
SpeedFeedback
DINT
Decimal
Retroalimentación de velocidad
UserDefinedData
DINT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:PowerFlex700S2P_Drive_8Bytes:O:0
2
AB:PowerFlex700S2P_Drive_16Bytes:O:0
4
AB:PowerFlex700S2P_Drive_24Bytes:O:0
6
AB:PowerFlex700S2P_Drive_32Bytes:O:0
8
AB:PowerFlex700S2P_Drive_40Bytes:O:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
LogicCommand
INT
Binario
Comando lógico
NormalStop
0
BOOL
Decimal
Detener
Iniciar
1
BOOL
Decimal
Iniciar
Jog1
2
BOOL
Decimal
Impulsos 1
ClearFault
3
BOOL
Decimal
Borrar fallo
UnipolFwd
4
BOOL
Decimal
Avance unipolar
UnipolRev
5
BOOL
Decimal
Retroceso unipolar
Jog2
7
BOOL
Decimal
Impulsos 2
CurrLimStop
8
BOOL
Decimal
CurrLimStop
CoastStop
9
BOOL
Decimal
Realizar detención
SpdRefSel1
12
BOOL
Decimal
Sel ref vel 1
SpdRefSel2
13
BOOL
Decimal
Sel ref vel 2
SpdRefSel3
14
BOOL
Decimal
Sel ref vel 3
SpeedReference
DINT
Decimal
Referencia de velocidad
UserDefinedData
DINT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal