Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (PowerFlex 700H mediante 20-COMM-C o 20-COMM-E)

En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:PowerFlex700H_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:PowerFlex700H_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:PowerFlex700H_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:PowerFlex700H_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:PowerFlex700H_Drive_24Bytes:I:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
Parámetro del variador
DriveStatus
INT
Binario
Estado de variador
209
Listo
0
BOOL
Decimal
Listo
209,0
Activo
1
BOOL
Decimal
Activo
209,1
CommandDir
2
BOOL
Decimal
Comando de dirección
209,2
ActualDir
3
BOOL
Decimal
Dirección real
209,3
Acelerando
4
BOOL
Decimal
Acelerando
209,4
Desacelerando
5
BOOL
Decimal
Desacelerando
209,5
Alarma
6
BOOL
Decimal
Alarma
209,6
Con fallo
7
BOOL
Decimal
Con fallo
209,7
AtSpeed
8
BOOL
Decimal
A velocidad
209,8
LocalID0
9
BOOL
Decimal
ID local 0
209,9
LocalID1
10
BOOL
Decimal
ID local 1
209,10
LocalID2
11
BOOL
Decimal
ID local 2
209,11
SpdRefID0
12
BOOL
Decimal
ID ref vel 0
209,12
SpdRefID1
13
BOOL
Decimal
ID ref vel 1
209,13
SpdRefID2
14
BOOL
Decimal
ID ref vel 2
209,14
SpdRefID3
15
BOOL
Decimal
ID ref vel 3
209,15
OutputFreq
INT
Decimal
Frec. salida
1
UserDefinedData
INT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Definido por el usuario
Tipos de datos (data types) de salida
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos
Tipo de datos (data type)
0
AB:PowerFlex700H_Drive_4Bytes:O:0
2
AB:PowerFlex700H_Drive_8Bytes:O:0
4
AB:PowerFlex700H_Drive_12Bytes:O:0
6
AB:PowerFlex700H_Drive_16Bytes:O:0
8
AB:PowerFlex700H_Drive_20Bytes:O:0
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Descripción de DPI
Parámetro del variador
DriveLogicRslt
INT
Binario
Estado de variador 1
271
Detener
0
BOOL
Decimal
Detener
271,0
Iniciar
1
BOOL
Decimal
Iniciar
271,1
Impulsos
2
BOOL
Decimal
Impulsos
271,2
ClearFault
3
BOOL
Decimal
Borrar fallo
271,3
Adelante
4
BOOL
Decimal
Adelante
271,4
Retroceso
5
BOOL
Decimal
Retroceso
271,5
LocalContrl
6
BOOL
Decimal
Control local
271,6
MOPInc
7
BOOL
Decimal
Inc MOP
271,7
Accel1
8
BOOL
Decimal
Aceleración 1
271,8
Accel2
9
BOOL
Decimal
Aceleración 2
271,9
Decel1
10
BOOL
Decimal
Desaceleración 1
271,10
Decel2
11
BOOL
Decimal
Desaceleración 2
271,11
SpdRefID0
12
BOOL
Decimal
ID ref vel 0
271,12
SpdRefID1
13
BOOL
Decimal
ID ref vel 1
271,13
SpdRefID2
14
BOOL
Decimal
ID ref vel 2
271,14
MOPDec
15
BOOL
Decimal
Dec MOP
271,15
CommandedFreq
INT
Decimal
Frec. ordenada
2
UserDefinedData
INT[8]
Decimal
Datos definidos por el usuario
Definido por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal