Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (PowerFlex 70 EC mediante 20-COMM-C o 20-COMM-E)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:PowerFlex70EC_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex70EC_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex70EC_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex70EC_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex70EC_Drive_24Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI | Parámetro del variador |
DriveStatus | INT | Binario | Estado de variador | 209 | |
Listo | 0 | BOOL | Decimal | Listo | 209,0 |
Activo | 1 | BOOL | Decimal | Activo | 209,1 |
CommandDir | 2 | BOOL | Decimal | Comando de dirección | 209,2 |
ActualDir | 3 | BOOL | Decimal | Dirección real | 209,3 |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | Acelerando | 209,4 |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | Desacelerando | 209,5 |
Alarma | 6 | BOOL | Decimal | Alarma | 209,6 |
Con fallo | 7 | BOOL | Decimal | Con fallo | 209,7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | Decimal | A velocidad | 209,8 |
LocalID0 | 9 | BOOL | Decimal | ID local 0 | 209,9 |
LocalID1 | 10 | BOOL | Decimal | ID local 1 | 209,10 |
LocalID2 | 11 | BOOL | Decimal | ID local 2 | 209,11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Decimal | ID ref vel 0 | 209,12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Decimal | ID ref vel 1 | 209,13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Decimal | ID ref vel 2 | 209,14 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | Decimal | ID ref vel 3 | 209,15 |
OutputFreq | INT | Decimal | Frec. salida | 1 | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Tipos de datos (data types) de salida
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:PowerFlex70EC_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex70EC_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex70EC_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex70EC_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex70EC_Drive_20Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI | Parámetro del variador |
DriveLogicRslt | INT | Binario | Estado de variador 1 | 271 | |
Detener | 0 | BOOL | Decimal | Detener | 271,0 |
Iniciar | 1 | BOOL | Decimal | Iniciar | 271,1 |
Impulsos | 2 | BOOL | Decimal | Impulsos | 271,2 |
ClearFault | 3 | BOOL | Decimal | Borrar fallo | 271,3 |
Adelante | 4 | BOOL | Decimal | Adelante | 271,4 |
Retroceso | 5 | BOOL | Decimal | Retroceso | 271,5 |
LocalContrl | 6 | BOOL | Decimal | Control local | 271,6 |
MOPInc | 7 | BOOL | Decimal | Inc MOP | 271,7 |
Accel1 | 8 | BOOL | Decimal | Aceleración 1 | 271,8 |
Accel2 | 9 | BOOL | Decimal | Aceleración 2 | 271,9 |
Decel1 | 10 | BOOL | Decimal | Desaceleración 1 | 271,10 |
Decel2 | 11 | BOOL | Decimal | Desaceleración 2 | 271,11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Decimal | ID ref vel 0 | 271,12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Decimal | ID ref vel 1 | 271,13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Decimal | ID ref vel 2 | 271,14 |
MOPDec | 15 | BOOL | Decimal | Dec MOP | 271,15 |
CommandedFreq | INT | Decimal | Frec. ordenada | 2 | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Entregue su opinión