Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1756-DMF30)

Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. La tabla siguiente especifica y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) creados para el módulo 1756-DMF30 según el formato de comunicación elegido. Incluye información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMF30_GENERIC:I:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicStatus
DINT
Binario
155
Estado lógico
Habilitado
0*
BOOL
Decimal
155,0
Habilitado
En ejecución
1*
BOOL
Decimal
155,1
En ejecución
Con fallo
7*
BOOL
Decimal
155,7
Con fallo
Alarma
8*
BOOL
Decimal
155,8
Alarma
FlashMode
9*
BOOL
Decimal
155,9
Modo flash
RunReady
10
BOOL
Decimal
155,10
Listo para marcha
MCEnAck
18
BOOL
Decimal
155,18
Reconocimiento de habilitación de MC
MCCommis
19
BOOL
Decimal
155,19
Diagnóstico del control del motor
SpdCommis
20
BOOL
Decimal
155,20
Diagnóstico de velocidad
CommandRun
26
BOOL
Decimal
155,26
Comando Marcha
FieldCurrOn
30
BOOL
Decimal
155,30
Corriente de campo activa
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMF30_GENERIC:O:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
151
Comando lógico
MCAtuneEn
4
BOOL
Decimal
151,4
Habilitar ajuste automático del control del motor
NormalStop
16
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Detención normal
Iniciar
17
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Iniciar
ClearFault
19
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Borrar fallo
FieldEn
30
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Habilitar campo
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicStatus
DINT
Binario
Estado lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
Comando lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal