Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1756-DMD30)
Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. En las tablas siguientes, se enumeran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) creados para el módulo 1756-DMD30 según el formato de comunicación elegido. Incluye información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_VELOCITYCONTROL:I:0
Formato de comunicación Control de velocidad
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartLatch | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Iniciar enclavamiento |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
FieldCurrOn | 30 | BOOL | Decimal | 155,30 | Corriente de campo activa |
FilteredSpdFdbk | REAL | Punto flotante | 71 | Retroalimentación de velocidad filtrada | |
MotorTorqueRef | REAL | Punto flotante | 303 | Referencia del par de motor | |
OutputCurrent | REAL** | Punto flotante | 308 | Corriente de salida | |
MCFaults | DINT | Decimal | 2122 | Fallos del control del motor | |
SCRFault | 0 | BOOL | Decimal | 2122,0 | Fallo de SCR |
MContLost | 1 | BOOL | Decimal | 2122,1 | Pérdida del control del motor |
ACLineSync | 3 | BOOL | Decimal | 2122,3 | Sincronización de línea CA |
InstOvrCurr | 4 | BOOL | Decimal | 2122,4 | Sobrecorriente instantánea |
Conducción TO | 5 | BOOL | Decimal | 2122,5 | Conducción TO |
FieldLoss | 6 | BOOL | Decimal | 2122,6 | Pérdida de campo |
TachLoss | 7 | BOOL | Decimal | 2122,7 | Pérdida de tacómetro |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Decimal | 2122,8 | Cable de tacómetro abierto |
Tarjeta de resolución | 9 | BOOL | Decimal | 2122,9 | Tarjeta de resolución |
OverSpeed | 10 | BOOL | Decimal | 2122,10 | Por encima de velocidad |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Decimal | 2122,11 | Tarjeta PowerTech |
PMIPwrSply | 12 | BOOL | Decimal | 2122,12 | Fuente de alimentación de PMI |
PMIBus | 13 | BOOL | Decimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Decimal | 2122,15 | Pérdida de comunicación de PMI |
MCWarnings | DINT | Decimal | 2123 | Advertencias del control del motor | |
El puente no está excitando | 0 | BOOL | Decimal | 2123,0 | El puente no está excitando |
LowACLine | 1 | BOOL | Decimal | 2123,1 | Línea CC baja |
Pérdida de sincronización de línea | 3 | BOOL | Decimal | 2123,3 | Pérdida de sincronización de línea |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Decimal | 2123,4 | Límite de referencia de corriente |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Decimal | 2123,5 | Cancelar prueba de ID |
Sobrecorriente de campo | 6 | BOOL | Decimal | 2123,6 | Sobrecorriente de campo |
ArmFdbkRev | 7 | BOOL | Decimal | 2123,7 | Inversión de retroalimentación de operación de armar |
CTFdbkRev | 8 | BOOL | Decimal | 2123,8 | Inversión de retroalimentación de CT |
PMIFanLoss | 12 | BOOL | Decimal | 2123,12 | Pérdida de ventilador de PMI |
RailIOComm | 13 | BOOL | Decimal | 2123,13 | Comunicación I/O de línea |
PMICommSync | 14 | BOOL | Decimal | 2123,14 | Sincronización de comunicación de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Decimal | 2123,15 | Comunicación de PMI |
UserDefinedRealData | REAL[7] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
** El número decimal se muestra como 10x el valor real (p. ej., 15 representa 1,5 amps).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_VELOCITYCONTROL:O:0
Formato de comunicación Control de velocidad
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
FieldEn | 30 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar campo |
SpeedRef1 | REAL | Punto flotante | 10 | Referencia de velocidad 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Punto flotante | 111 | Referencia de par 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Decimal | 110 | Selección del modo de par/velocidad | |
TorqueStep | REAL | Punto flotante | 116 | Paso (step) de par | |
SpdRegDroop | REAL | Punto flotante | 86 | Reducir regulador de velocidad | |
UserDefinedRealData | REAL[7] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_POSITIONCONTROL:I:0
Formato de comunicación Control de posición
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartActive | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Inicio activo |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
FieldCurrOn | 30 | BOOL | Decimal | 155,30 | Corriente de campo activa |
FilteredSpdFdbk | REAL | Punto flotante | 71 | Retroalimentación de velocidad filtrada | |
MotorTorqueRef | REAL | Punto flotante | 303 | Referencia del par de motor | |
OutputCurrent | REAL** | Punto flotante | 308 | Corriente de salida | |
MCFaults | DINT | Decimal | 2122 | Fallos del control del motor | |
SCRFault | 0 | BOOL | Decimal | 2122,0 | Fallo de SCR |
MContLost | 1 | BOOL | Decimal | 2122,1 | Pérdida del control del motor |
ACLineSync | 3 | BOOL | Decimal | 2122,3 | Sincronización de línea CA |
InstOvrCurr | 4 | BOOL | Decimal | 2122,4 | Sobrecorriente instantánea |
Conducción TO | 5 | BOOL | Decimal | 2122,5 | Conducción TO |
FieldLoss | 6 | BOOL | Decimal | 2122,6 | Pérdida de campo |
TachLoss | 7 | BOOL | Decimal | 2122,7 | Pérdida de tacómetro |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Decimal | 2122,8 | Cable de tacómetro abierto |
Tarjeta de resolución | 9 | BOOL | Decimal | 2122,9 | Tarjeta de resolución |
OverSpeed | 10 | BOOL | Decimal | 2122,10 | Por encima de velocidad |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Decimal | 2122,11 | Tarjeta PowerTech |
PMIPwrSply | 12 | BOOL | Decimal | 2122,12 | Fuente de alimentación de PMI |
PMIBus | 13 | BOOL | Decimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Decimal | 2122,15 | Pérdida de comunicación de PMI |
MCWarnings | DINT | Decimal | 2123 | Advertencias del control del motor | |
El puente no está excitando | 0 | BOOL | Decimal | 2123,0 | El puente no está excitando |
LowACLine | 1 | BOOL | Decimal | 2123,1 | Línea CC baja |
Pérdida de sincronización de línea | 3 | BOOL | Decimal | 2123,3 | Pérdida de sincronización de línea |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Decimal | 2123,4 | Límite de referencia de corriente |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Decimal | 2123,5 | Cancelar prueba de ID |
Sobrecorriente de campo | 6 | BOOL | Decimal | 2123,6 | Sobrecorriente de campo |
ArmFdbkRev | 7 | BOOL | Decimal | 2123,7 | Inversión de retroalimentación de operación de armar |
CTFdbkRev | 8 | BOOL | Decimal | 2123,8 | Inversión de retroalimentación de CT |
PMIFanLoss | 12 | BOOL | Decimal | 2123,12 | Pérdida de ventilador de PMI |
RailIOComm | 13 | BOOL | Decimal | 2123,13 | Comunicación I/O de línea |
PMICommSync | 14 | BOOL | Decimal | 2123,14 | Sincronización de comunicación de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Decimal | 2123,15 | Comunicación de PMI |
MtrPositFdbk | DINT | Decimal | 762 | Retroalimentación de posición del motor | |
ActMotorPosit | DINT | Decimal | 763 | Posición del motor real | |
PositionStatus | DINT | Binario | 741 | Estado de posición | |
XIGainLLim | 0 | BOOL | Decimal | 741,0 | Cambiar límite inferior de ganancia de entrada |
XIGainHLim | 1 | BOOL | Decimal | 741,1 | Cambiar límite superior de ganancia de entrada |
XSpdLLim | 2 | BOOL | Decimal | 741,2 | Cambiar límite inferior de velocidad |
XSpdHLim | 3 | BOOL | Decimal | 741,3 | Cambiar límite superior de velocidad |
PositWatch1 | 8 | BOOL | Decimal | 741,8 | Posición de control 1 |
PositWatch2 | 9 | BOOL | Decimal | 741,9 | Posición de control 2 |
InPosition | 10 | BOOL | Decimal | 741,10 | En posición |
PositionError | DINT | Decimal | 769 | Error de posición | |
UserDefinedRealData | REAL[4] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[2] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
** El número decimal se muestra como 10x el valor real (p. ej., 15 representa 1,5 amps).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_POSITIONCONTROL:O:0
Formato de comunicación Control de posición
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
FieldEn | 30 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar campo |
SpeedRef1 | REAL | Punto flotante | 10 | Referencia de velocidad 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Punto flotante | 111 | Referencia de par 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Decimal | 110 | Selección del modo de par/velocidad | |
TorqueStep | REAL | Punto flotante | 116 | Paso (step) de par | |
SpdRegDroop | REAL | Punto flotante | 86 | Reducir regulador de velocidad | |
PositionControl | DINT | Binario | 740 | Control de posición | |
SpeedOutEn | 1 | BOOL | Decimal | 740,1 | Habilitar salida de velocidad |
IntegEn | 2 | BOOL | Decimal | 740,2 | Habilitar integrador |
IntegHold | 3 | BOOL | Decimal | 740,3 | Retener integrador |
XOffsetPol | 4 | BOOL | Decimal | 740,4 | Cambiar polaridad de offset |
XOffsetRef | 5 | BOOL | Decimal | 740,5 | Cambiar referencia de offset |
ActPositRst | 6 | BOOL | Decimal | 740,6 | Restablecer posición real |
PtPtReRef | 10 | BOOL | Decimal | 740,10 | Nueva referencia punto a punto |
InterpRev | 13 | BOOL | Decimal | 740,13 | Invertir interpolación |
XWatch1En | 16 | BOOL | Decimal | 740,16 | Habilitar control 1 |
XWatch1Dir | 17 | BOOL | Decimal | 740,17 | Dirección de control 1 |
XWatch2En | 18 | BOOL | Decimal | 740,18 | Habilitar control 2 |
XWatch2Dir | 19 | BOOL | Decimal | 740,19 | Dirección de control 2 |
CoarsePositTrgt | DINT | Decimal | 748 | Destino de posición aproximado | |
PtPtPositRef | DINT | Decimal | 758 | Referencia de posición punto a punto | |
PositRefSel | DINT | Decimal | 742 | Selección de referencia de posición | |
PositOffset1 | DINT | Decimal | 753 | Offset de posición 1 | |
UserDefinedRealData | REAL[3] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[2] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_GENERIC:I:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartActive | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Inicio activo |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
FieldCurrOn | 30 | BOOL | Decimal | 155,30 | Corriente de campo activa |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_GENERIC:O:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
FieldEn | 30 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar campo |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de la palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | Estado lógico | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMD30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de la palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | Comando lógico | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Entregue su opinión