Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1336E-ImpactDrive-CN1)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_24Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort | Parámetro del variador |
DriveStatus | INT | Binario | Estado de variador | 15 | |
RunReady | 0 | BOOL | Decimal | Listo para marcha | 15,0 |
En ejecución | 1 | BOOL | Decimal | En ejecución | 15,1 |
CommandDir | 2 | BOOL | Decimal | Comando de dirección | 15,2 |
RotatingDir | 3 | BOOL | Decimal | Dir rotativo | 15,3 |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | Acelerando | 15,4 |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | Desacelerando | 15,5 |
Advertencia | 6 | BOOL | Decimal | Advertencia | 15,6 |
Con fallo | 7 | BOOL | Decimal | Con fallo | 15,7 |
AtSetSpeed | 8 | BOOL | Decimal | A velocidad establecida | 15,8 |
EnableLED | 9 | BOOL | Decimal | Habilitar LED | 15,9 |
Detenido | 10 | BOOL | Decimal | Detenido | 15,10 |
Deteniendo | 11 | BOOL | Decimal | Deteniendo | 15,11 |
AtZeroSpd | 12 | BOOL | Decimal | A velocidad cero | 15,12 |
SpeedRefA | 13 | BOOL | Decimal | Ref velocidad A | 15,13 |
SpeedRefB | 14 | BOOL | Decimal | Ref velocidad B | 15,14 |
SpeedRefC | 15 | BOOL | Decimal | Ref velocidad C | 15,15 |
ScaledSpdFdbk | INT | Decimal | Retroalimentación velocidad escalada | 63 | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_20Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort | Parámetro del variador |
LogicCommand | INT | Binario | Comando lógico | 197 | |
NormalStop | 0 | BOOL | Decimal | Detención normal | 197,0 |
Iniciar | 1 | BOOL | Decimal | Iniciar | 197,1 |
Jog1 | 2 | BOOL | Decimal | Impulsos 1 | 197,2 |
ClearFault | 3 | BOOL | Decimal | Borrar fallo | 197,3 |
Adelante | 4 | BOOL | Decimal | Adelante | 197,4 |
Retroceso | 5 | BOOL | Decimal | Retroceso | 197,5 |
Jog2 | 6 | BOOL | Decimal | Impulsos 2 | 197,6 |
IlimitStop | 7 | BOOL | Decimal | Detención límite I | 197,7 |
CoastStop | 8 | BOOL | Decimal | Realizar detención | 197,8 |
RampDisable | 9 | BOOL | Decimal | Inhabilitar rampa | 197,9 |
FluxEnable | 10 | BOOL | Decimal | Habilitar flujo | 197,10 |
ProcessTrim | 11 | BOOL | Decimal | Ajuste de proceso | 197,11 |
VelRefA | 12 | BOOL | Decimal | Ref vel A | 197,12 |
VelRefB | 13 | BOOL | Decimal | Ref vel B | 197,13 |
VelRefC | 14 | BOOL | Decimal | Ref vel C | 197,14 |
ResetDrive | 15 | BOOL | Decimal | Restablecer variador | 197,15 |
Referencia | INT | Decimal | Referencia | Ninguno | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Entregue su opinión