Tipos de datos de módulo 1797-IE8, -IE8NF
En la siguiente tabla se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para los módulos 1797-IE8 y 1797-IE8NF. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX Ex I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_IE8:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data Ch4Data Ch5Data Ch6Data Ch7Data | INT | Decimal | Datos de entrada para el canal seleccionado. |
Alarmas | INT | Binario | Datos de alarmas. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BOOL | Decimal | Bajo rango: se establece si la señal de entrada es inferior al rango mínimo del canal de entrada. Ch0 corresponde al canal 0, Ch1 corresponde al canal 1 y así sucesivamente hasta Ch7, que corresponde al canal 7. |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange Ch4Overrange Ch5Overrange Ch6Overrange Ch7Overrange | BOOL | Decimal | Sobrerrango: se establece si la señal de entrada es superior al rango máximo del canal de entrada. |
Status1 | INT | Binario | Datos de alarmas. |
Ch0LocalFault Ch1LocalFault Ch2LocalFault Ch3LocalFault Ch4LocalFault Ch5LocalFault Ch6LocalFault Ch7LocalFault | BOOL | Decimal | Este miembro se establece cuando el lazo al dispositivo de transmisión o de campo está abierto o en cortocircuito. |
Ch0RemoteFault Ch1RemoteFault Ch2RemoteFault Ch3RemoteFault Ch4RemoteFault Ch5RemoteFault Ch6RemoteFault Ch7RemoteFault | BOOL | Decimal | Este miembro se establece cuando está seleccionado el error de transmisión remota hacia arriba o hacia abajo y el transmisor remoto emite una señal de alarma indicando dificultades de transmisión, dificultades en el detector o que el lazo al detector está abierto. Si no se está utilizando un transmisor remoto, el bit para el canal indicará una alarma alta alta o baja baja. |
Status2 | INT | Binario | Datos de diagnóstico. |
Ch0DiagnosticStatus0 Ch1DiagnosticStatus1 Ch2DiagnosticStatus2 Ch3DiagnosticStatus3 | BOOL | Decimal | Datos de diagnóstico: 0=normal, 1=fallo de calibración, 2=fallo de configuración (formato de datos seleccionado incorrecto), 3=fallo de mensaje, 4=fallo de hardware de detección de ruptura de cable, 5=fallo de hardware grave, 6=fallo de EEPROM, 7=fallo de RAM, 8=fallo de ROM, 9=fallo de cálculo, 10-15 no se utilizan. |
EDTResponseData | SINT | Decimal | Valores de datos de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. |
EDTResponse | SINT | Decimal | Valores de datos de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. |
ResponseFlag | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si está habilitado el comando EDTResponse. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_IE8:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config1 | INT | Binario | Información de configuración. |
FaultEnable_0_3 | BOOL | Decimal | Fallos habilitados para los canales 0 a 3. |
DataFormat1_0_3 DataFormat2_0_3 DataFormat3_0_3 DataFormat4_0_3 | BOOL | Decimal | Formato de datos para los canales 0 a 3. |
FilterCutoff5_0_3 FilterCutoff6_0_3 FilterCutoff7_0_3 | BOOL | Decimal | Selección de filtros para los canales 0 a 3. |
RemTransmitterError_0_3 | BOOL | Decimal | Dirección del error de transmisión remota, 0 = hacia arriba, 1 = hacia abajo para los canales 0 a 3. |
ErrorLevel9_0_3 ErrorLevel10_0_3 ErrorLevel11_0_3 ErrorLevel12_0_3 ErrorLevel13_0_3 | BOOL | Decimal | El valor resultante del cálculo: Valor incremental de paso (step) de nivel de error * 0,1 mA para los canales 0 a 3. Los valores de paso (step) válidos son 0-20. |
Config2 | INT | Binario | Información de configuración. |
FaultEnable_4_7 | BOOL | Decimal | Fallos habilitados para los canales 4 a 7. |
DataFormat1_4_7 DataFormat2_4_7 DataFormat3_4_7 DataFormat4_4_7 | BOOL | Decimal | Formato de datos para los canales 4 a 7. |
FilterCutoff5_4_7 FilterCutoff6_4_7 FilterCutoff7_4_7 | BOOL | Decimal | Selección de filtros para los canales 4 a 7. |
RemTransmitterError_4_7 | BOOL | Decimal | Dirección del error de transmisión remota, 0 = hacia arriba, 1 = hacia abajo para los canales 4 a 7. |
ErrorLevel9_4_7 ErrorLevel10_4_7 ErrorLevel11_4_7 ErrorLevel12_4_7 ErrorLevel13_4_7 | BOOL | Decimal | Valor de paso (step) de nivel de error * 0.1 mA para los canales 4 a 7. Los valores válidos son 0-20. |
EDTCommandData | SINT | Decimal | Valores de datos del comando de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. |
EDTCommand | SINT | Decimal | Valores de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. |
CommandFlag | BOOL | Decimal | Se emplea para determinar si está habilitado el EDTCommand. |
Entregue su opinión