Tipos de datos (data types) de módulo (module) 1794-OV16P
La siguiente tabla muestra y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de salida digital 1794-OV16P. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_DO:I:0
Este tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) no se aplica a módulos en los que se haya seleccionado Optimización del rack para el Formato de comunicación y no aparece entre las Etiquetas (tags) de módulo en el software RSLogix.
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_DO16:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Datos | INT | Binario | Datos de salida - Datos de salida para el módulo (module). |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_DO16:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
SSData | INT | Binario | Datos de estado seguro. Un estado seguro es la condición que un módulo de salida mantiene en caso de un error de comunicación de red o cuando el controlador entra en modo programa. Cuando no ocurre ninguna de estas situaciones, las salidas automáticamente cambian al estado configurado (para digitales) o al valor configurado (para analógicas). |
Entregue su opinión