Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1797-OE8

Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1797-OE8. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
FLEX Ex I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
IMPORTANTE:
parte de la información de configuración para este módulo (module) se encuentra en el tipo de datos (data type) definido por el módulo de salida y es diferente a la de un sistema RSLogix 5. Debido a que esta información se presenta de forma diferente en sistemas RSLogix 5 y RSLogix 5000, deberá verificar la información de configuración en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) de salida en un sistema RSLogix 5000.
Además, un módulo (module) de salida está configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario; no obstante, solo se permite una conexión de propietario para los módulos de salida. Si otro controlador intenta establecer una conexión de propietario, se rechaza el intento de conexión.
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo: usado para la validación de datos de entrada0 = Datos válidos1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave, los 8 miembros inferiores se establecen en 1.
Alarmas
INT
Binario
Datos de alarma para los miembros DiagnosticStatus de 0 a 3. Los miembros restantes están reservados.
DiagnosticStatus0
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
BOOL
Decimal
Estos valores (de 0 a 3) representan la configuración del módulo (module) y/o errores de hardware.
Ch0Fault
Ch1Fault
Ch2Fault
Ch3Fault
Ch4Fault
Ch5Fault
Ch6Fault
Ch7Fault
BOOL
Decimal
Estos miembros se usan para determinar si ha ocurrido un fallo en un canal.
EDTResponseData
SINT
Decimal
Valores de datos de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración.
EDTResponse
SINT
Decimal
Valores de datos de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración.
ResponseFlag
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si está habilitado el comando EDTResponse.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
DigitalData
SINT
Binario
Estos 8 miembros representan individualmente los datos de salida digital para cada canal.
OutputControl
SINT
Binario
Este tipo de datos (data type) representa el control de salida para los datos de salida. FaultReset y OuputEnable son miembros que están incluidos mientras que los 6 miembros restantes están reservados.
FaultReset
BOOL
Decimal
Este miembro reinicia cualquier condición de fallo enclavado.
OutputEnable
BOOL
Decimal
Define si los miembros de datos de salida digital o analógica ocasionarán el establecimiento de salidas para los módulos (modules). Si este miembro se establece en 0, las salidas no están habilitadas. Si este miembro se establece en 1, las salidas están habilitadas y las comunicaciones pueden empezar en la red.
IMPORTANTE: Este miembro no se puede configurar mediante la ficha Configuración de este módulo (module). Este miembro se debe establecer manualmente mediante el Monitor de datos o mediante programación.
Ch0AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch1AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch2AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch3AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch4AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch5AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch6AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para este canal.
Ch7AnalogData
INT
Decimal
Este miembro representa los datos de salida analógica para cada canal.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_OE8:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Config1
INT
Binario
Información de configuración.
Ch0_1DataFormat0
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1.
Ch0_1DataFormat1
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1.
Ch0_1DataFormat2
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1.
Ch0_1DataFormat3
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 0 y 1.
Ch2_3DataFormat0
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3.
Ch2_3DataFormat1
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3.
Ch2_3DataFormat2
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3.
Ch2_3DataFormat3
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 2 y 3.
Ch0_1AnalogSSFault0
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 0-1.
Ch0_1AnalogSSFault1
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 0-1.
Ch2_3AnalogSSFault0
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 2-3.
Ch2_3AnalogSSFault1
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 2-3.
Ch0_1FaultAlarm
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales.
Ch2_3FaultAlarm
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales.
LocalFaultMode
BOOL
Decimal
Determina si las condiciones de fallo están enclavadas o reintentar.
Config2
INT
Binario
Información de configuración.
Ch4_5DataFormat0
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5.
Ch4_5DataFormat1
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5.
Ch4_5DataFormat2
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5.
Ch4_5DataFormat3
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 4-5.
Ch6_7DataFormat0
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7.
Ch6_7DataFormat1
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7.
Ch6_7DataFormat2
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7.
Ch6_7DataFormat3
BOOL
Decimal
Valor del formato de datos en modo analógico para la pareja de canales 6-7.
Ch4_5AnalogSSFault0
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 4-5.
Ch4_5AnalogSSFault1
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 4-5.
Ch6_7AnalogSSFault0
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 6-7.
Ch6_7AnalogSSFault1
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal analógico 6-7.
Ch4_5FaultAlarm
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales.
Ch6_7FaultAlarm
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si la detección de fallos en este módulo (module) está activada para esta pareja de canales.
Ch0_3FaultMode
BOOL
Decimal
Detección de fallos para los canales 0-1.
Ch4_5FaultMode
BOOL
Decimal
Detección de fallos para los canales 2-3.
Config3
INT
Binario
Información de configuración.
Ch0AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 0.
Ch1AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 1.
Ch2AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 2.
Ch3AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 3.
Ch4AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 4.
Ch5AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 5.
Ch6AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 6.
Ch7AnalogDigitalMode
BOOL
Decimal
Modo de salida para el canal 7.
Ch0DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 0.
Ch1DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 1.
Ch2DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 2.
Ch3DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 3.
Ch4DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 4.
Ch5DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 5.
Ch6DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 6.
Ch7DigitalSSFault
BOOL
Decimal
Valor de estado de seguridad interno para el canal digital 7.
EDTCommandData
SINT
Decimal
Valores de datos de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración de los canales.
EDTCommand
SINT
Decimal
Valores de respuesta de la tabla de datos ampliada que hacen eco de los datos de respuesta de EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración de los canales.
CommandFlag
BOOL
Decimal
Se emplea para determinar si está habilitado el comando EDTResponse.
SSDigitalData
SINT
Binario
Estos miembros representan los datos de estado de seguridad digital.
SSOutputControl
SINT
Binario
Estos 8 miembros representan el control de salida para los datos de estado de seguridad. Sólo se emplean los dos miembros SSFaultReset y SSOutputEnable. Los seis miembros restantes están reservados.
SSFaultReset
BOOL
Decimal
Este miembro reinicia cualquier condición de fallo.
SSOutputEnable
BOOL
Decimal
Este miembro habilita las salidas y el valor de estado para los canales.
SSCh0AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 0.
SSCh1AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 1.
SSCh2AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 2.
SSCh3AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 3.
SSCh4AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 4.
SSCh5AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 5.
SSCh6AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 6.
SSCh7AnalogData
INT
Decimal
Datos de estado de seguridad interno para el canal analógico 7.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal